Installatietechniek decentraliseren

Eenvoudig, voordelig, flexibel en industrie 4.0-ready

De oplossing

Met veldbusmodules is de inbedrijfstelling van de machinebesturing voor de afzonderlijke sensor wezenlijk eenvoudiger en efficiënter dan bij de klassieke sterbedrading.

Omdat de modules voor alle gangbare veldbussystemen zijn ontworpen, kunt u hiermee bij dezelfde bedradingstopologie uiteenlopende besturingen realiseren.

Via IO-Link zijn de modules bovendien op Industrie 4.0 voorbereid, want ze maken het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens mogelijk.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Inbedrijfstelling is eenvoudiger en voordeliger dan bij de klassieke sterbedrading
  • Zeer verschillende besturingen bij dezelfde bedradingstopologie realiseerbaar
  • Voorbereid op Industrie 4.0
Metaalbewerking, inbedrijfname van machinebesturingen
Passende producten vinden Download

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.