Parameters op RFID-chip maken gereedschap altijd bruikbaar
De oplossing
De eenduidige documentatie van alle parameters via de RFID-chip op de gereedschapshouder is enorm zinvol. Want het gereedschap kan indien het niet wordt gebruikt gedurende een lange periode in het magazijn blijven, zonder dat de gegevens verloren gaan. Indien nodig kan het direct weer worden gebruikt.
De bijzonderheden
- Eenduidige documentatie van alle parameters
- Gegevens gaan niet verloren
- Gereedschap kan na een periode dat het niet gebruikt is, altijd opnieuw gebruikt worden

Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.