Koolstofvezelversterkte eenheden in grijpers herkennen

Koolstofvezelversterkte eenheden in grijpers herkennen

De oplossing

Bij het plaatsen van de afgesneden koolstofvezels tijdens van het preform-proces bewaken onze ultrasone sensoren, of de grijper de mat correct oppakt. Daardoor waarborgt u, dat de halffabrikaten van de CFK-componenten correct worden gevormd. Want stof en vuil, die opto-elektronische sensoren kunnen beïnvloeden, spelen bij ultrasoon geen rol. Ook een denkbare elektrostatische oplading wordt door de robuuste alleskunners zonder problemen onderdrukt, in tegenstelling tot capacitieve sensoren.

De bijzonderheden

  • Grote detectiebereik (25 mm tot 6 m), zelfs voor grotere objectafstanden
  • Uiterste nauwkeurigheid dankzij hoge resolutie en kleine blinde zones
  • Ongevoelig voor omgevingsinvloeden zoals vuil of stof Robuuste, nauwkeurige meetmethode,
  • onafhankelijk van kleur en oppervlak
Koolstofvezelversterkte eenheden in grijpers herkennen
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.