Niveau van heet gietafval controleren

Niveau van heet gietafval controleren

De oplossing

Wanneer u het niveau van het afval met opto-elektronische sensoren bewaakt, waarborgt u, dat deze niet worden overvuld en geen heet gietmateriaal op de transportband valt.

Voor sensoren, die aan hoge temperaturen worden blootgesteld, worden speciale beschermbehuizingen geleverd. Zo verlengt u de gebruiksduur. Bij permanent hoge temperaturen tot +160 °C zorgt een optionele waterkoeling voor de optimale sensorwerking.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Mechanisch stabiel
  • Chemisch en temperatuurbestendig
  • Lange levensduur, minder onderhoudskosten
  • Voor ATEX-zone 22 geschikt dankzij glasvarianten
Niveau van heet gietafval controleren
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.