Harsproces betrouwbaar bewaken

Harsproces betrouwbaar bewaken

De oplossing

Met behulp van onze bestendige, capacitieve High-Pressure-High-Temperature-sensoren zorgt u al in voor voorveld van het harsinjectieproces, dat preform-halffabrikaten de benodigde stijfheid krijgen. Deze sensoren bewaken het volledige vullen van de vorm met kunsthars en waarborgen zo, dat het halffabrikaat zich met de hars verbindt.

De bijzondere robuustheid maakt hoge standtijden mogelijk, omdat de sensoren tegen hoge drukken en adhesiekrachten bestand zijn.

De bijzonderheden

  • Voor extreme omstandigheden: actief oppervlak van roestvrij staal
  • Voor hoge drukken tot 150 bar en hoge temperaturen tot 180 °C
  • Lange levensduur en proceszekerheid, want contactloos en slijtvrij
  • De hoogste dichtheid dankzij IP67, IP68 en IP69K
Harsproces betrouwbaar bewaken
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.