Schuif op de mallen opvragen

Schuif op de mallen opvragen

De oplossing

Vandaag de dag zijn gietmallen van vele schuiven voorzien, om ook complexe ondersnijdingen te kunnen uitvoeren. Na het uitharden van het gietdeel moet een betrouwbare melding volgen, of de eindpositie is bereikt, zodat het gietdeel uit de mal kan worden gedrukt.

Vanwege de hoge temperaturen en om tijdverslindende uitval te voorkomen, worden sensoren vaak preventief vervangen, deels al ver voor het eigenlijke einde van de levensduur.

Om deze vroegtijdige vervanging te verminderen en zo montagetijd en kosten te besparen, levert Balluff een duurzame en betrouwbare oplossing voor het opvragen van de schuiven: Temperatuurbestendige mechanische positieschakelaar tot +180 °C en siliconen beschermslag voor de bescherming van een aansluitkabel.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Robuuste, compacte behuizing
  • Continu temperatuurbestendig tot + 150 °C, gedurende 10 h/d tot +180 °C
  • 5 m hogetemperatuurkabel met glasvezelversterkte siliconen beschermslang
  • Beschermslang bestand tegen las- en metaalspatten tot +1200 °C
Schuif op de mallen opvragen
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.