Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage

Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage

De oplossing

Ons high-speed-RFID-systeem garandeert de traceerbaarheid van de goederen in bewerking binnen uw geautomatiseerde montage. Zo verwerkt de flexibele processor BIS V in combinatie met hogesnelheidsschrijf-/leeskoppen de grootste datahoeveelheden binnen enkele ogenblikken. Deze zijn tot 8-maal sneller dan de wereldwijde standaard ISO 15693, zodat u cyclustijden reduceert en hoeveelheden verhoogd. Daarbij kunt u rustig op het systeem vertrouwen. Want voor de kwaliteitsborging registreert het systeem het gehele productieproces en slaat alle gegevens op.

De bijzonderheden

  • Plaats voor alle informatie door ongeëvenaard grote opslagcapaciteit tot 128 kByte
  • Hoogste veiligheid dankzij decentraal gegevensbeheer
  • Transparant - alle gegevens in realtime beschikbaar
  • Flexibel - RFID en sensoren via geïntegreerde IO-Link-master combineerbaar
Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage
Passende producten vinden Downloads

Industrieteam

Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.