Vulniveau continu op zeer nauwkeurige wijze meten

Absolute meting bij hoge snelheid voor kwalitatief betere vullingen in de drankenindustrie

De oplossing

Als een hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zijn vereist, zijn magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL van Balluff de juiste keuze.Ze meten altijd op nauwkeurige en absolute wijze en dat contactloos. Hierdoor is er geen slijtage, reductie van stilstandtijden en een lange levensduur. De meetwaarden staan als absolute waarden direct ter beschikking. Dat verbetert de kwaliteit van uw vullingen.

De bijzonderheden

  • continue nauwkeurige meting
  • nauwkeurige vulkwaliteit
  • optimale productiviteit
  • hoge beschermingsgraad (IP67…IP69K)
  • Uitvoeringen conform FDA en EHEDG met ATEX-goedkeuring verkrijgbaar
Absolute meting bij hoge snelheid
Passende producten vinden Download

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.