Vulling van de mal controleren

Betrouwbare meting van de vulling van de mal

De oplossing

Is de mal volledig gevuld met het vormmateriaal? Onze hogedruk- en temperatuurbestendige capacitieve sensoren geven een betrouwbaar antwoord op deze vraag. Ze bieden een grote mechanische stabiliteit en kunnen direct in de machine worden geïntegreerd. Dankzij hun speciaal gepolijste oppervlak plakt de kunststof niet vast.

De bijzonderheden

  • hogedrukbestendig tot 150 bar
  • temperatuurbestendig tot 180 °C
  • verzonken monteerbaar
Vulling van de mal controleren bij het spuitgieten
Passende producten vinden Download

Industrieteam

Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.