Energie, conventionele elektriciteitscentrales
Energie, conventionele elektriciteitscentrales

Bewezen nauwkeurigheid voor de hoogste criteria

Efficiënte en milieuvriendelijke verbrandingsprocessen in conventionele elektriciteitscentrales, vereisen turbines en generatoren die met hoge nauwkeurigheid worden geregeld. De eisen aan nauwkeurigheid zijn hier extreem hoog. Sensoren van Balluff voldoen hier probleemloos aan. Want wij hebben onze oplossingen juist voor deze toepassingen ontwikkeld.

Productzoeker

Toepassingen

  • Ventielen regelen

    Eenvoudige en betrouwbare regeling van ventielen met redundante wegopnemers

    De oplossing

    Bij snelsluitende regelventielen gelden de hoogste veiligheidseisen. Alleen een redundant systeem kan hieraan voldoen. In ons magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL 7 redundant hebben we daarom tot drie onafhankelijke meettrajecten en drie onafhankelijke elektronische eenheden compact in één staaf geïntegreerd.

    Het robuuste, contactloze en absoluut werkende lengtemeetsysteem is vrij configureerbaar. Nog een groot voordeel: door zijn compacte afmetingen kan het systeem de eerder geïnstalleerde niet-redundante lengtemeetsystemen probleemloos vervangen. Begin- en eindpunten kunnen eenvoudig via een pc worden ingesteld. Parameter settings kunnen eenvoudig worden overgenomen. Voor u betekent dit een zeer ongecompliceerde en snelle ingebruikname.

    De bijzonderheden

    • maximale veiligheid door 2 of 3 volkomen gescheiden systemen in één behuizing
    • ook geschikt voor grote ventielen, met een meetbereik van max. 7620 mm
    • ook geschikt voor het meten van de snelheid
    • compacte, ruimtebesparende behuizing
    • snelle ingebruikneming
    • slijtagevrij en onderhoudsvrij door contactloze meeting
    • controle van elk systeem via LED's
    Energie, conventionele krachtcentrales, ventielen regelen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Kleppen betrouwbaar controleren

    De perfecte klepsluiting garanderen

    De oplossing

    Kleppen worden in alle gebieden van krachtcentrales toegepast om gassen of verbrandingsgassen te controleren. Robuuste hydraulische cilinders met magnetostrictief lengtemeetsysteem openen en sluiten de Kleppen betrouwbaar en ondersteunen zo het veilige gebruik van de krachtcentrale.

    De bijzonderheden

    • voor buitengebruik door grote temperatuurbestendigheid
    • kan in de cilinder worden ingebouwd
    • betrouwbaar
    Kleppen betrouwbaar controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Transportbanden bewaken

    Beheers met gemak ruwe omstandigheden

    De oplossing

    In transportbandinstallaties van krachtcentrales heersen ruwe omstandigheden. Optische sensoren in de robuuste behuizing zijn optimaal beschermd om u de betrouwbare bewaking van de transportbanden te garanderen. Optioneel beschikken ze over een luchtmondstuk, zodat de optiek niet verontreinigd wordt.

    De bijzonderheden

    • bescherming tegen hitte, stof, vocht (IP69 K)
    • optioneel luchtmondstuk voor de reiniging
    • optioneel lucht- of waterkoeling
    • ook als ex-uitvoering
    Transportbanden bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Walsen permanent controleren

    Betrouwbare werking van de kolenmolens waarborgen

    De oplossing

    In kolenmolens zijn de walsen blootgesteld aan slijtage of kunnen door ongerechtigheden in de korrels beschadigd worden. De voortdurende bewaking van de walsen garandeert u met de magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL profiel. Dit zorgt voor het betrouwbare gebruik van uw kolenmolen.

    De bijzonderheden

    • eenvoudige montage
    • ook voor montage achteraf geschikt
    • voordelige oplossing
    Walsen permanent controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Snel schakelen garanderen

    Alle schakelbewegingen altijd onder controle

    De oplossing

    Bij vermogensschakelaars is het belangrijk om nauwkeurige gegevens over het tijdspatroon van de schakelbeweging te verkrijgen: bij de ingebruikneming, bij onderhoudswerkzaamheden of tijdens het gebruik. Magneetgecodeerde lengtemeetsystemen regelen dit betrouwbaar. Daardoor herkent u vroegtijdig schade of kunt u deze zelfs vermijden.

    De bijzonderheden

    • hoogdynamisch
    • absolute of incrementele uitvoeringen
    • Verbindings- en geleidingselementen als toebehoren beschikbaar
    Snel schakelen garanderen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.