Energie, olie- en gaswinning
Energie, olie- en gaswinning

Nauwkeurige en explosieveilige oplossingen voor in ruwe omgevingen

Schaarser wordende hulpbronnen vragen om een steeds betere, effectievere techniek bij de winning van fossiele energiedragers. Met uiterst robuuste, absoluut nauwkeurige en onderhoudsarme sensoren biedt Balluff u precies de producten en oplossingen die u voor de olie- en gaswinning in een ruwe omgeving nodig hebt. Uiteraard inclusief betrouwbare explosieveiligheid met diverse internationale certificeringen.

Productzoeker

Toepassingen

  • Explosieveilig voor in regelkleppen en afsluiters

    Installaties betrouwbaar en veilig tegen explosiegevaar

    De oplossing

    Regelkleppen en afsluiters worden toegepast in veel domeinen van de olie- en gaswinning, in raffinaderijen en in petrochemische fabrieken. Ze moeten hier niet alleen worden beschermd tegen ruwe omgevingsinvloeden, maar ook tegen explosiegevaar. Want beveiliging tegen explosies heeft in deze omgeving de hoogste prioriteit. Balluff heeft voor elke toepassing de optimale oplossing: Onze gecertificeerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL beschikken over de juiste internationale certificeringen en zijn zeer betrouwbaar.

    De bijzonderheden

    • grote betrouwbaarheid
    • met IECEx, ATEX, NEC 500/505 en andere internationale certificeringen
    Energie, olie-/gaswinning, explosiebeveiliging voor regelkleppen en afsluiters
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Oliepompen monitoren

    Zeer nauwkeurige positiemetingen voor uw oliepompen

    De oplossing

    Na de ontsluiting van een olieveld, verrichten oliepompen hun werk grotendeels geheel autonoom. De pompparameters moeten daarbij echter permanent worden gemonitord door sensoren en geautomatiseerde remote systemen. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL garanderen een absoluut betrouwbare en zeer nauwkeurige positiemeting in de ruwe omstandigheden direct bij de pomp. Vervolgens kunnen hiermee meteen conclusies worden getrokken ten aanzien van de stand van het pompsysteem.

    De bijzonderheden

    • bijzonder solide door het robuuste ontwerp
    • zeer nauwkeurige meting van weg en positie
    Energie, olie-/gaswinning, oliepompen monitoren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Oliepompen uitlijnen

    Nauwkeurige positionering van uw oliepompen

    De oplossing

    Oliepompen moeten exact boven het boorgat zijn uitgelijnd, om belasting en slijtage zoveel mogelijk te beperken. Onze hellingsensoren BSI bieden in de ruwe openluchtomgevingen optimale voorwaarden: met hun analoge hoekwaarden kunt u de pompen uiterst precies positioneren.

    De bijzonderheden

    • geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden door de hoge beschermingsgraad IP 67
    • nauwkeurige, absolute hoekmeting
    • compacte behuizing
    Energie, olie-/gaswinning, oliepompen uitlijnen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boorstangen positioneren

    Boren optimaal voorbereiden

    De oplossing

    Pipehandlers ontvangen boorstangen uit het magazijn en positioneren ze direct boven het boorgat. Zo is een snel en efficiënt boren gewaarborgd. Krachtige hydraulica beweegt de zware stangen zo licht als een veertje en levert ze precies op de juiste plaats. Voor de vlotte, correcte positionering zijn magnetostrictieve lengtemeetsystemen van Balluff doorslaggevend.

    De bijzonderheden

    • hoog temperatuurbereik
    • duurzaam
    • robuust
    Boorstangen positioneren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boorbuizen exact positioneren

    Eenvoudige handling voor de explosieve omgeving

    De oplossing

    Iron Roughnecks optimaliseren de efficiëntie bij de handling van boorbuizen. Ondanks enorme gewichten moeten bij het vastschroeven of losmaken van buizen zeer nauwkeurige bewegingen plaatsvinden. Magnetostrictieve lengtemeetsystemen meten absoluut exact en betrouwbaar. Door de explosiebeveiligde varianten speelt u op zeker.

    De bijzonderheden

    • voor de explosieve omgeving
    • met ATEX, IECEx, NEC500/505 en andere internationale certificeringen
    • in robuust edelstaaldesign
    Boorbuizen exact positioneren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Positie van boorinstallatie waarborgen

    De gewenste boordiepte garanderen

    De oplossing

    Altijd weten waar de boorinstallatie staat: Bij het zoeken naar nieuwe grondstofreserves worden met verplaatsbare boorinstallaties bodemmonsters genomen om potentiële bronnen vast te leggen. Magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL PF zorgen nauwkeurig voor de juiste boordiepte.

    De bijzonderheden

    • compact voor mobiele machines door platte constructie
    • robuuste profielbehuizing
    • slijtvast, want contactloos met max. 15 mm afstand van positiesensor tot wegopnemer
    Positie van boorinstallatie waarborgen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.