Energie, windenergie
Energie, windenergie

Absolute betrouwbaarheid voor onshore- en offshorewindparken

Moderne windkrachtinstallaties produceren tegenwoordig ongeveer 20 keer meer stroom dan de installaties van 20 jaar geleden – bij een gelijktijdige reducering van de kosten. Toch vergen windparken een grote investering met een zo hoog mogelijk redement. Daarvoor moeten alle componenten extreem betrouwbaar zijn en bedrijfszeker functioneren.

Balluff werkt sinds een groot aantal jaren nauw samen met toonaangevende instanties om u precies die sensoren, meetsystemen en oplossingen te bieden die u nodig heeft – speciaal afgestemd op de bijzondere eisen van windenergie in onshore- en offshorewindparken.

Productzoeker

Toepassingen

  • Gondels steeds recht op de wind richten

    Betrouwbare en kostenefficiënte oplossing voor hogere efficiëntie van de windturbines

    De oplossing

    Om het maximale rendement van de windkrachtcentrale te bereiken, moet de gondel steeds recht op de wind worden gericht. Onze inductieve sensoren BES detecteren de positie direct op de tandkrans van de azimutverstelling en maken het mogelijk om de gondel nauwkeurig in de optimale stand te plaatsen.

    De robuuste sensoren van Balluff zijn uitermate geschikt om de standaardoplossingen met een encoder kostenefficiënt en redundant aan te vullen. Want in tegenstelling tot de encoder hoeven onze sensoren niet met een speciaal mechanisme te worden aangebracht.

    De bijzonderheden

    • bijzonder robuust, schok- en trillingsbestendig
    • slijtvast en onderhoudsvrij door contactloze werking
    • geschikt voor grote temperatuur- en vochtigheidsschommelingen
    • roestvast stalen behuizing
    • redundant uitvoerbaar
    Energie, windenergie, gondels steeds recht op de wind richten
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Positie van hydraulische cilinders controleren

    Meer vermogen dankzij wegmeetsystemen van Balluff

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL hebben we speciaal ontwikkeld voor gebruik in hydraulische cilinders van windkrachtcentrales. Via de spoedverstelling kunt u hiermee de rotorbladhoeken nauwkeurig aanpassen aan de windsterkte. Zo optimaliseren de lengtemeetsystemen van Balluff uw stroomopwekking en de veiligheid van uw installaties.

    De bijzonderheden

    • slijtvast en onderhoudsvrij door contactloze werking
    • drukbestendig tot 600 bar
    • trillings- en schokbestendig voor betrouwbare inzet in ruwe omgevingen
    Energie, windenergie, positie van hydraulische cilinders controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Slijtage verminderen in lagers en aandrijving

    Langere levensduur door vermindering van onbalans en windbelasting

    De oplossing

    Onbalans en windbelasting verkorten de levensduur van de lagers en de aandrijving van uw windturbines. Onze inductieve afstandssensoren BAW controleren de luchtspleet en van toleranties op kritische plekken. Dankzij Balluff wordt de belasting verminderd en wordt de levensduur geoptimaliseerd.

    De bijzonderheden

    • slijtvast en onderhoudsvrij door contactloze werking
    • compacte bouwvorm
    • eenvoudige montage, grote afstanden
    Energie, windenergie, slijtage verminderen in lagers en aandrijving
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Rotortoerental bewaken

    We beschermen uw windturbines betrouwbaar tegen te hoge toerentallen

    De oplossing

    Onze inductieve sensoren BES detecteren het rotortoerental in uw windturbines. Extreem betrouwbaar en geschikt voor temperaturen tot –40°C. Twee op de blokkeerschijf uitgelijnde inductieve sensoren zijn al voldoende om zowel toerental als draairichting van de rotor te detecteren. Zo beschermt Balluff uw installatie op betrouwbare wijze tegen te hoge toerentallen.

    De bijzonderheden

    • grote schakelafstand
    • uitgebreid temperatuurbereik
    • contactloze detectie
    • ongevoelig voor vervuiling
    Energie, windenergie, rotortoerental bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Snelheidsdetectie

    Uiterst nauwkeurige detectie van snelheid, draairichting en blokkeerpositie

    De oplossing

    Ons magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML detecteert de snelheid van uw rotoren uiterst nauwkeurig, ook bij lage toerentallen. Het magneetbandmeetsysteem wordt hiervoor eenvoudig aangebracht op de hoofdas. Het herkent zo niet alleen de draairichting, maar detecteert met referentiepunten ook de juiste positie voor de rotorblokkering. Dit alles contactloos en dus slijtagevrij.

    De bijzonderheden

    • extreem nauwkeurig, ook bij zeer lage toerentallen
    • slijtvast en onderhoudsvrij door contactloze werking
    • aansturen van posities mogelijk
    Energie, windenergie, snelheidsdetectie
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Generatortoerental bewaken

    Verzeker u van optimale regelnauwkeurigheid bij de levering aan het elektriciteitsnet

    De oplossing

    Het toerental van de generatoren is een belangrijke parameter voor de besturing van uw installatie. Het magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML van Balluff leest contactloos de polen op de magneetring en bewaakt zo uiterst betrouwbaar het generatortoerental. Onze sensoren zijn ook flexibel inzetbaar op assen met een grote diameter, bijv. door verschillende ringdiameters of uitvoering in band. Dankzij uiterste robuustheid en precisie garanderen we u optimale regelnauwkeurigheid bij de levering aan het elektriciteitsnet.

    De bijzonderheden

    • compacte, eenvoudige montage
    • lange levensduur dankzij contactloze werking
    • nauwkeurig dankzij hoge resolutie
    Energie, windenergie, generatortoerental bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Spoedverstelling van de schoepen van windturbines

    Betrouwbare positiebepaling bij hydraulische aandrijvingen

    De oplossing

    Voor het onderhoud moet de windkrachtcentrale stilstaan en worden de rotorbladen uit de wind gedraaid. Onze inductieve sensoren BHS bepalen hierbij zowel de zuigerpositie van de blokkeercilinder als de eindpositie van de spoedverstelling. En met grote nauwkeurigheid. De hogedrukbestendige sensoren zijn ook leverbaar als analoge variant voor 'soft stop'.

    De bijzonderheden

    • hogedrukbestendig tot 500 bar, kan direct worden geïntegreerd
    • roestvast stalen behuizing
    • ook als analoge variant voor 'soft-stop'
    Energie, windenergie, spoedverstelling van de schoepen van windturbines
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Masthoek van windturbines bewaken

    Belasting van de installatie en risico's verminderen

    De oplossing

    Bij sterke windvlagen of stormen, maar ook tijdens de opstartfase van een windturbine, werken grote krachten op de mast in. Onze hellingsensoren BSI meten nauwkeurig de absolute inclinatiehoek van de masten. Hierdoor wordt overschrijding van de grenswaarden voorkomen en wordt de belasting van de centrale verminderd.

    De bijzonderheden

    • eenvoudige montage
    • temperatuurbereik –40…+85 °C
    • robuuste metalen behuizing
    Energie, windenergie, toreninclinatie van windturbines bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Remschijven controleren

    Eenvoudig onderhoud en langere levensduur door automatische bewaking

    De oplossing

    In uw windkrachtcentrales zijn op verschillende plaatsen remschijven geplaatst. Onze inductieve afstandssensoren BAW controleren deze remschijven voortdurend met uiterste precisie. En waarschuwen op tijd wanneer de remvoeringen moeten worden vervangen. Dit vergemakkelijkt het onderhoud, garandeert de levensduur van uw centrale en is kostenbesparend.

    De bijzonderheden

    • groot meetbereik
    • continue detectie
    • compacte bouwvorm
    Energie, windenergie, remschijven controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Controle van olie- en koelmiddelpeil

    Meer zekerheid voor uw hydraulische, transmissie en koelsystemen

    De oplossing

    De expansievaten van hydraulische, koel- en transmissiesystemen moeten altijd optimale niveaus hebben. Onze capacitieve sensoren BCS detecteren hier de maximale en minimale niveaus zonder direct contact, door de wand van het reservoir heen of met behulp van adapters. In het carter worden ze als lekkagesensor gemonteerd. Hier melden ze betrouwbaar een eventueel olieverlies.

    De bijzonderheden

    • HALT-geteste capacitieve sensoren
    • contactloos meten door kunststofwanden heen
    • olie en water detecteren
    Energie, windenergie, controle van olie- en koelmiddelpeil
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.