Life science, individuele producten op maat
Life science, individuele producten op maat

Optimale oplossingen op maat voor uw toepassing

U krijgt bij ons op verzoek al onze catalogusproducten die op uw eisen zijn afgestemd. Sensoren, systemen en accessoires. Alles voor u op maat gemaakt: van de voormontage tot de uitvoering van de engineering. Zo krijgt u in elk geval een optimale oplossing voor uw toepassing.

Productzoeker

Toepassingen

  • Pillen grijpen en tellen

    Pillen in doosjes of potjes doen

    De oplossing

    Balluff biedt klantspecifieke oplossingen via een modulair systeem bestaande uit zender en ontvanger. De MICROmote-lichtgordijnen zijn geschikt voor verschillende grootten. Deze kunnen aan de valspleet worden aangepast.

    De bijzonderheden

    • vrij te kiezen afstand
    • grote betrouwbaarheid
    • compact ontwerp
    • compenseert verontreinigingen
    Biowetenschappen, afzonderljke producten op maat, pillen grijpen en tellen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Bloedniveau in een hart-longmachine bewaken met Smart Level technologie

    Individueel inzetbare sensoren voor de oxygenator

    De oplossing

    Het bloedniveau in een oxygenator wordt in twee stappen bewaakt via een referentiewaarde en een minimumwaarde. Onze capacitieve sensor BCS geeft aan wanneer het bloedniveau onder de minimumwaarde daalt. De sensor wordt met een op het bloedreservoir aangebrachte kleeffolie bevestigd. Hierdoor kan deze meermaals worden gebruikt. De positie van de sensor kan naar believen worden gekozen. Dankzij de Smart Level technologie wordt aanklevend materiaal buiten beschouwing gelaten. Zo wordt het feitelijke bloedniveau bewaakt en kan de arts deze op het juiste niveau houden.

    De bijzonderheden

    • ontwerp van de behuizing conform de gangbare medische normen
    • bloed en andere vloeistoffen contactloos en steriel registreren
    • aanklevend materiaal en bloedschuim betrouwbaar compenseren
    • meermaals te gebruiken en individueel inzetbaar dankzij kleeffolie
    Biowetenschappen, individuele producten op maat, bloedniveau in een hart-longmachine bewaken met Smart Level technologie
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Behandelingstafels nauwkeurig uitlijnen met hellingsensoren

    Patiënten behoedzaam behandelen

    De oplossing

    Onze hellingsensoren BSI garanderen een exacte positionering van de behandelingstafels. Ze zijn uiterst precies en beschikken over een uitstekende resolutie.

    De bijzonderheden

    • grote nauwkeurigheid
    • uitstekende resolutie
    • compact
    • eenvoudige installatie
    Biowetenschappen, individuele producten op maat, behandelingstafels nauwkeurig uitlijnen met hellingsensoren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.