Objecten herkennen en traceren
Objecten herkennen en traceren

Competent en op de behoefte afgestemd voor de labautomatisering

In de labautomatisering moeten de sensoren die toegepast worden aan bijzonder hoge eisen voldoen. Danzij de omvangrijke competentie in de objectherkenning bieden wij u, indien gewenst, op maat gemaakte systeem- en sensoroplossingen. Met MICROmate-sensoren in compacte bouwvormen, met een breed spectrum aan technische eigenschappen. Uiteraard in de vertrouwde hoge kwaliteit. Ook de beproefde SmartLevel-technologie ondersteunt u bij de herkenning en tracering van objecten van verschillende grootte met verschillende oppervlakken.

Productzoeker

Toepassingen

  • Detecteren van samples, rekken en microtiterplaten

    Met eenvoudig te integreren sensoren voor nauwkeurige resultaten

    De oplossing

    Eenvoudig te integreren MICROmote-sensoren zorgen ervoor dat samples, rekken en microtiterplaten altijd nauwkeurig worden gedetecteerd. Ook bij transparante objecten.

    De bijzonderheden

    • uiterste precisie bij transparante objecten
    • geoptimaliseerde doorloop door geautomatiseerde materiaalstroom
    • eenvoudige sensorintegratie door miniaturisering
    Biowetenschappen, objecten waarnemen en traceren, monsters, racks en microtiterplaten detecteren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Stapelhoogten controleren

    Betrouwbaar ook bij transparante objecten

    De oplossing

    Capacitieve sensoren BCS en MICROmote-sensoren BOH van Balluff controleren stapelhoogten nauwkeurig. Bij verschillende oppervlakken en ook bij transparante objecten.

    De bijzonderheden

    • betrouwbaar bij verschillende oppervlakken
    • transparente objecten detecteren
    Biowetenschappen, objecten waarnemen en traceren, stapelhoogten controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Identificeren van sample dragers

    Ook de kleinste objecten betrouwbaar detecteren

    De oplossing

    Door onze opto-elektronische MICROmote-sensoren BOH met kleine openingshoek kunnen de kleinste objecten worden gedetecteerd. Bij transparante materialen en glasplaten met verschillende vormen van de rand zijn deze sensoren ideaal.

    De bijzonderheden

    • ideaal voor transparante materialen en glasplaten met verschillende vormen van de rand
    • met reflectie en absorptie wordt rekening gehouden
    • de kleinste objecten detecteren
    Biowetenschappen, objecten waarnemen en traceren, monsterdragers identificeren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Identificeren van samples en rekken

    Datatoewijzing zorgt voor verhoogde beschikbaarheid

    De oplossing

    Met RFID of barcodes kunnen samples en rekken worden geïdentificeerd en kunnen de verzamelde gegevens eenduidig worden verwerkt. Hoge beschikbaarheid zorgt voor hoge productiviteit. Onnodige testfasen worden overgeslagen, waardoor het procesverloop wordt versneld.

    De bijzonderheden

    • eenduidige identificatie en datatoewijzing door RFID of barcodes
    • klantspecifieke inhoud op RFID-tags
    • de meest uiteenlopende barcodes kunnen worden gebruikt
    • hoge productiviteit door hoge beschikbaarheid
    • versneld procesverloop doordat onnodige testfasen worden overgeslagen
    • bescherming tegen plagiaat
    Biowetenschappen, objecten waarnemen en traceren, monsters en racks identificeren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.