Spindels, spanklauwen, draaitafels
Spindels, spanklauwen, draaitafels

Weten wat machinebouwers verder helpt

Bij de fabrikanten van gereedschapsmachines loopt diegene voorop, waarvan het aanbod het best voldoet aan de wensen van de klanten. Zowel voor wat betreft de grootte als ook functionaliteit.

Om deze marktkansen efficiënt te benutten, worden individuele oplossingen samengesteld uit modules en bouwgroepen.

Dergelijke mechatronische componenten, die bestaan uit actoren en geïntegreerde sensoren, moeten hun taak optimaal uitvoeren, ook in geval van beperkte ruimte. Deze zijn intelligent genoeg om zich op uiteenlopende inbouwsituaties en machinedimensioneringen aan te passen. Zo heeft u een waardevolle voorsprong op de concurrentie.

Productzoeker

Toepassingen

  • Spanafstanden bij gereedschappen met binaire sensoren bewaken

    Drie inductieve sensoren voor de contactloze spanafstandbewaking

    De oplossing

    Gereedschappen worden vaak via conusvormige geometrieën ingespannen. Met drie inductieve sensoren BES kunnen contactloos en dus zonder slijtage drie toestanden worden opgevraagd: niet gespannen, gespannen zonder gereedschap en gespannen met gereedschap.

    Deze vorm van de spanafstandbewaking is bijzonder geschikt voor grotere slagen, omdat de sensoren op een gedefinieerde afstand ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd.

    De bijzonderheden

    • Drie toestanden opvragen (niet gespannen, gespannen zonder en gespannen met gereedschap)
    • Contactloos en dus geen slijtage
    • Bijzonder goed geschikt voor grotere slagen
    Metaalbewerking, spanafstanden bij gereedschappen met binaire sensoren controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Spanafstanden bij gereedschappen met afstandssensor bewaken

    De klassieker op het gebied van de continu metende spanafstandbewaking

    De oplossing

    Als aan de gereedschapshouder een conusvormige buitengeometrie aanwezig is, kunnen bewegingen dwars op de sensoras ook via een inductieve afstandssensor BAW worden gedetecteerd.

    Een dergelijke opstelling geldt als klassieke oplossing voor de continu metende spanafstandbewaking.

    De bijzonderheden

    • Bewegingen dwars op de sensoras detecteren
    Metaalbewerking, spanafstanden bij gereedschappen met afstandssensor bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Spanafstanden bij gereedschappen met positiemeetsystemen bewaken

    De klassieker op het gebied van de continu metende spanafstandbewaking

    De oplossing

    Via de lineaire positiemeting kan een spanafstandbewaking zelfs bij rotatie van het klemmechaniek worden gerealiseerd.

    Daarbij detecteert het inductieve lengtemeetsysteem BIP de positie van een metalen nok die aan de zijkant langs de sensor beweegt.

    Afhankelijk van de situatie leveren wij daarvoor meetsystemen met verschillende weglengte.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbare spanafstandbewaking bij rotatie van het klemmechaniek
    • Meetsystemen met verschillende weglengten
    Metaalbewerking, continu meten spanafstandbewaking
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Signalen en gegevens aan draaitafels overdragen

    Robuuste inductieve koppelaars maken de betrouwbare stekkerloze overdracht mogelijk

    De oplossing

    Als sensoren en actoren op de draaitafel gemonteerd moeten worden, kunnen inductieve koppelingen BIC de stekkerloze overdracht van energie en signalen overnemen.

    Als hermetisch omhulde contactloze sleepringoverbrenging werken deze uiterst betrouwbaar en zijn bijzonder robuust.

    De bijzonderheden

    • Stekkerloze overdracht van energie en signalen
    • betrouwbaar en robuust
    Metaalbewerking, signalen en gegevens aan draaitafels overdragen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Afstanden aan draaitafels bepalen

    Compact en eenvoudig integreerbaar lengtemeetsysteem voor nauwkeurige draaihoekmeting

    De oplossing

    Het magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML van Balluff is uitstekend geschikt voor de nauwkeurige draaihoekmeting.

    Door de combinatie van sensor en actor in één module is het instrument bijzonder compact. Dankzij de compatibiliteit met alle standaard sensoringangen is eenvoudige integratie in uw applicatie mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Nauwkeurige draaihoekmeting
    • Zeer compact en eenvoudig in uw toepassing integreerbaar
    Metaalbewerking, afstanden aan draaitafels bepalen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Zuigerpositie in spancilinders detecteren

    Inductief meetprincipe voor de betrouwbare positiedetectie

    De oplossing

    De tegen hoge druk bestendige inductieve sensoren van Balluff, zijn uitstekend geschikt om de spanpositie van de hydraulische zuiger van zwenkspanners te bewaken.

    De robuuste uitvoeringen in vele varianten registreren betrouwbaar de positie op blokcilinders.

    De bijzonderheden

    • Spanpositie van de hydraulische zuiger bewaken
    • Robuuste uitvoeringen, vele varianten mogelijk
    • Inductief meetprincipe
    Metaalbewerking, zuigerpositie in spancilinders detecteren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.