Persen in de metaalbewerking
Persen in de metaalbewerking

Sensoroplossingen garanderen hoge beschikbaarheid van de installatie

Mechanische persen zijn uit de vervormende metaalbewerking niet meer weg te denken. De daarbij gebruikte bijzonder kwalitatieve, hoogwaardige en nauwkeurige gereedschappen en matrijzen, worden meestal ontwikkeld voor hoge productie-aantallen.

Lange stilstandtijden kan niemand zich daar veroorloven, want elke minuut is kostbaar. En elke productievertraging kost uiteindelijk veel geld, vooral wanneer beschadigde dure assets vervangen moeten worden.

Om de nauwkeurige perspositie tijdens de bewerkingsprocessen te registreren, worden daarom op vele plaatsen sensoroplossingen toegepast. Hiermee herkent u storingen direct en wordt gevolgschade voorkomen, want in geval van nood schakelt de pers zichzelf direct uit.

Productzoeker

Toepassingen

  • Excenterpersen schakelen

    Schakelwalsen hebben zich bij kleine slagen en grote slagfrequenties al vele jaren bewezen

    De oplossing

    Bij persen met kleine slagen en grote slagfrequenties hebben onze schakelwalsen zich al vele jaren bewezen: zowel in mechanische als in inductieve uitvoering.

    Via mechanisch instelbare nokken kunnen, afhankelijk van de draaihoek van de excentrische as, meerdere in- en uitschakelpunten voor de besturing worden vastgelegd. Afhankelijk van het type en de eisen van de pers, wordt het werken met schakelwalsen met of zonder certificaten ondersteund.

    De bijzonderheden

    • Bewezen bij persen met kleine slagen en hoge slagfrequenties
    • Mechanische en inductieve uitvoering
    • Meerdere in- en uitschakelpunten voor de besturing instellen
    • Schakelwalsen met of zonder certificaten
    Metaalbewerking, excenterpersen schakelen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Hydraulische persen sturen

    Optimaal machinegebruik door magnetorestrictieve lengtemeetsystemen

    De oplossing

    Hydraulische persen bereiken de nominale kracht over de gehele slaglengte. Onze magnetorestrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen betrouwbaar voor de positiebewaking.

    De positiegever is op het beweegbare deel van de pers aangebracht en het profiel met het lengtemeetelement op het vaste deel van de pers. Het systeem is nagenoeg ongevoelig voor de optredende mechanische schokken. Door de hoge meetnauwkeurigheid en updatefrequentie heeft u de mogelijkheid tot optimaal machinegebruik.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbare procesbewaking
    • Ongevoelig voor mechanische schokken
    • Optimaal machinegebruik door hoge meetnauwkeurigheid en updatefrequentie
    Metaalbewerking, hydraulische persen besturen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Persgereedschap wisselen

    Inductieve koppelaars automatiseren het wisselen van gereedschap

    De oplossing

    Als bescherming van dure persgereedschappen moeten sensoren vaak op het gereedschap zelf worden aangebracht.

    Met de inductieve koppelaars BIC van Balluff kunnen deze van energie worden voorzien. Bovendien verzendt het contactloze systeem de door de sensor gemeten waarden tussen persgereedschap en persbesturing. Daardoor zorgt het systeem ervoor dat u de persgereedschappen geautomatiseerd, dus zonder handmatige aansluiting van connectoren, kunt verwisselen.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbare energievoorziening van sensoren
    • Contactloze gegevensoverdracht
    • Persgereedschap geautomatiseerd verwisselen
    Metaalbewerking, persgereedschappen verwisselen
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Plaatdikten controleren

    Plaattoevoer betrouwbaar controleren met inductieve afstandssensoren

    De oplossing

    Inductieve afstandssensoren BAW verhinderen de verkeerde bevoorrading met plaatmateriaal.

    Deze bewaken of platen dubbel worden aangevoerd en detecteren de plaatdikte. Daarvoor staat een continu analoog uitgangssignaal of IO-Link ter beschikking. Afhankelijk van de toepassing, eisen aan de nauwkeurigheid en het bevestigingstype van de plaat, worden één of twee sensoren gebruikt.

    De bijzonderheden

    • Geen verkeerde bevoorrading met plaatmateriaal
    • Analoog uitgangssignaal (bijv. 0 … 10 V) of IO-Link
    • Een of twee sensoren afhankelijk van de toepassing, nauwkeurigheidseisen en type bevestiging van de plaat
    Metaalbewerking, plaatdikten controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Metaalbanddoorhang controleren

    Automatische toevoer van metaalbanden door ultrasone afstandsensoren waarborgen

    De oplossing

    Onze ultrasone afstandsensoren BUS met continu uitgangssignaal ondersteunen de automatische toevoer van metaalbanden.

    De snelheid wordt hierbij op de cyclustijd van de pers respectievelijk de stansprocedure afgestemd. De afstand tussen plaat en sensor dient als signaal voor de regeling van de motorsnelheid.

    De bijzonderheden

    • Automatische toevoer van metaalbanden door betrouwbare afstandsmeting
    • Snelheid van de toevoer op de cyclustijd van de pers-/stansprocedure afgestemd
    • Afstand plaat - sensor als signaal voor de besturing van de motorsnelheid
    Metaalbewerking, metaalbanddoorhang controleren
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Perskrachten bewaken

    Perskrachten bewaken

    De oplossing

    Met behulp van onze druksensoren BSP bepaalt u de perskracht op eenvoudige wijze via de actieve hydraulische druk.

    Hiermee krijgt u als gebruiker van hydraulische persen een hoogwaardige tool in handen voor de dynamische bewaking van deze krachten.

    De bijzonderheden

    • Ideaal voor gebruikers van hydraulische persen
    • Hoogwaardige tool voor de dynamische bewaking van perskrachten
    Metaalbewerking, perskrachten bewaken
    Passende producten vinden Download

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.