Niveaubewaking bij het afvullen van flessen
De oplossing
In de drankindustrie worden strekblaasmachines voor de flessenproductie gebruikt. De flessen kunnen direct worden gevuld en er kan op transport worden bespaard. De uiterst nauwkeurige niveausonde SF van Balluff bewaakt de niveaus in het vulproces. Daarnaast is het mogelijk de daar heersende temperatuur te controleren.
Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.
De bijzonderheden
- Ecolab-gecertificeerd, 3A-toelating, FDA- en EHEDG-conform
- Hygiënische koppeling aan productieomgeving
- Dynamisch en nauwkeurig
- Plaatsbesparend door de combinatie van meetgrootheden (2 in 1)

Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.