Packaging in de levensmiddelenindustrie
Packaging in de levensmiddelenindustrie

Hoge hygiënische normen gegarandeerd

In de levensmiddelenindustrie gelden strenge hygiënische en kwaliteitsvoorschriften. Alleen wanneer deze hoge normen al in de machinebouw rekening wordt gehouden, kan de gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct worden bereikt. Balluff biedt flexibel inzetbare sensoren en systeemoplossingen voor de hygiënische toepassingen, welke juist bij robuuste toepassingsomstandigheden de hoogste betrouwbaarheid en flexibiliteit garanderen.

Melkverwerking

In de melkverwerkende industrie gelden strenge hygiënische en kwaliteitsvoorschriften. Juist daarom is een realtime en transparante productie met modulair opgebouwde productielijnen voor een efficiënte productie een absolute must. Alleen zo kunnen de traceerbaarheid en flexibiliteit gegarandeerd worden. Met ons omvangrijke productportfolio lukt het, uw installaties en machines optimaal op de eisen van uw klanten af te stemmen.

  • Voertuigidentificatie

    Voertuigidentificatie

    De oplossing

    De voertuigen voor het melktransport worden met RFID-tags uitgerust. Want zo kunnen alle stappen van het transport worden getraceerd: Van de laboratoriumtest voor de kwaliteitscontrole via het verpompen van de melk uit de voertuigtank in de opslagtank tot en met de reiniging van de voertuigtank. Het optimaliseert het transport en garandeert de betrouwbaarheid daarvan. Omdat de gegevens direct worden overgedragen, wordt bijvoorbeeld de tijd verkort, die het laboratorium nodig heeft om de controle te bevestigen. Informatie over de melkkwaliteit uit het laboratorium, de transporttijd van de melk en het reinigingsproces van de tanks zijn altijd oproepbaar.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • betrouwbare track-and-trace
    • geautomatiseerde logistiek
    Voertuigidentificatie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Kleuretiketherkenning

    Kleuretiketherkenning

    De oplossing

    Bij het herkennen van kleurenetiketten moeten zelfs de kleinste kleurnuances worden onderscheiden. Daarom moeten de sensoren bleke kleuren of verschillen in de drukkwaliteit betrouwbaar detecteren. Onze kleursensor BFS lost dit uitstekend op.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Maximale nauwkeurigheid
    • Bijzonder ongevoelig voor omgevingslicht dankzij gepulst wit licht
    • Als IO-Link-variant beschikbaar
    • Ook in moeilijke omgevingsomstandigheden inzetbaar dankzij glasvezel
    Kleuretiketherkenning
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Objectdetectie tijdens de productie

    Objectdetectie tijdens de productie

    De oplossing

    Juist bij de productie van melkproducten moeten hygiënische voorschriften worden aangehouden. Optische sensoren voor objectdetectie van Balluff voldoen aan de hygiënische eisen. De robuuste sensoren kunnen met alle gangbare methodes in het proces worden gereinigd. Ongevoelig voor agressieve media zoals reinigingsmiddelen.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Ecolab-gecertificeerd, EHEDG-conform, FDA-toelating, in IP 69K
    • Eenvoudige uitlijning dankzij homogene lichtvlek
    • Grote reikwijdtes, nauwkeurige objectherkenning
    • In alle optische werkingsprincipes leverbaar
    Objectdetectie tijdens de productie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Controle aanwezigheid v. de verpakking v. betrouwbaar afvul.

    Controle van de aanwezigheid van de verpakking voor betrouwbaar afvullen

    De oplossing

    Om melkproducten zoals yoghurt of Café Latte in verpakkingen te kunnen afvullen, moet de verpakking eerst worden gedetecteerd. De ultrasone sensor BUS van Balluff detecteert van boven of de verpakking aanwezig is. Dan pas wordt het product afgevuld.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Bij overdruk tot 6 mbar inzetbaar
    • PTFE-membraan beveiligt tegen agressieve media
    • Roestvast stalen behuizing
    • Digitaal display met directe meetwaarde-uitvoer
    Controle van de aanwezigheid van de verpakking voor betrouwbaar afvullen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Niveaucontrole in yoghurt-tank

    Niveaucontrole in yoghurt-tank

    De oplossing

    De niveaudetectie bij de productie van yoghurt of kwark vraagt om sensoren, die aan de bijzonder hoge eisen voldoen. Onze capacitieve dompelsonde BCS overtuigt met de zeer goede aanhechtingscompensatie. Zo herkent deze absoluut betrouwbaar het niveau van melkproducten. De gebruikte stalen tanks worden door de montage van fittingen op de hygiënische inbouw van de sensoren voorbereid.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbaar bij sterk elektrisch geleidende en vloeibare, sterk aanhechtende levensmiddelen
    • EHEDG-conform, FDA-toelating, in IP 69K
    • In het proces teachbaar
    • reinigings- (CIP) en sterilisatiebestendig (SIP)
    Niveaucontrole in yoghurt-tank
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

Vleesverwerking

Ook in de vleesverwerkende industrie heeft de hygiëne de hoogste prioriteit. Alleen wanneer de hygiënische normen al bij de machinebouw worden aangehouden, kan de gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct bereikt worden. We bieden u een breed pakket sensoren voor hygiënische toepassingen die ook bij robuuste toepassingsomstandigheden de hoogste betrouwbaarheid garanderen.

  • Positieherken. hygiënische toepassingen

    Positieherkenning in hygiënische toepassingen

    De oplossing

    Bij de worstproductie worden vleesstukken op transportbanden getransporteerd. Voor het storingvrije procesverloop moet de positie van deze vleesstukken kloppen en moeten ontbrekende vleesstukken betrouwbaar herkend worden. Bij Balluff vindt u een breed spectrum optische roestvrijstalen sensoren die optimaal voor de hygiënische toepassingen geschikt zijn. Deze zijn uitgesproken robuust en kunnen met alle gangbare methodes in het proces worden gereinigd.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Ecolab-gecertificeerd, FDA-toelating, in IP 69K
    • Alle optische werkingsprincipes leverbaar, bijv. retroreflex fotocel, diffuse sensor
    • Eenvoudige installatie
    • Eenvoudige reiniging dankzij Wash-Down-Design
    Positieherkenning in hygiënische toepassingen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Niveaucontrole in menger/vleesmolen

    Niveaucontrole in menger/vleesmolen

    De oplossing

    Voor een continu en foutloos procesverloop is altijd voldoende vlees in de vleesmolen nodig. Onze capacitieve sensoren BCS zijn voor de niveaucontrole in de vleesmolen ideaal.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Smart Level technologie voor elektrische geleidende media
    • EHEDG-conform, FDA-toelating, in IP 69K
    Niveaucontrole in menger/vleesmolen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Detectie PDF417-codes van de aangeleverde grondstoffen

    Detectie van de PDF417-codes van de aangeleverde grondstoffen

    De oplossing

    Bij de levering van de grondstoffen moeten deze eerst geregistreerd en geïdentificeerd worden. Dat gebeurt door zogenaamde PDF417-codes die zich op de grondstoffen bevinden. Deze codes bevinden zich echter vaak niet op dezelfde hoogte. Met behulp van het handleesapparaat BVS HS-P kunnen de codes toch eenvoudig en flexibel worden gelezen.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Gangbare 1D-, stapel- en 2D-barcodes en direct gemarkeerde codes snel en betrouwbaar lezen
    • Robuust, voor de industrie geschikte ontwerp
    • IP65 met valbeveiliging tot 2 m
    • Moeiteloos werken dankzij het geringe gewicht en de ergonomische vorm
    Detectie van de PDF417-codes van de aangeleverde grondstoffen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.