Oplossingen voor de verpakkingsindustrie
Oplossingen voor de verpakkingsindustrie

Exact passend en efficiënt tot omvang 1

Van verpakkingsmachines wordt absolute precisie en grote flexibiliteit verlangd. En dit zowel bij grote aantallen als in kleine series tot zelfs een omvang van 1.

Bij bieden u onze professionele ondersteuning. Bij frequentie formaatwisselingen, de betrouwbare materiaalstroom met track-and-trace of de correcte behandeling van verschillende pakketten en verpakkingsmaterialen. Met Balluff sensor- en systeemoplossingen bereikt u betrouwbaar uw gewenste flexibiliteit en snelheid.

Slangzak/ en kartonverpakkingsmachines

Bij slangzak/ en kartonverpakkingsmachines heerst een grote verscheidenheid, die vraagt om maximale flexibiliteit. De machines produceren de meest uiteenlopende zak/ en verpakkingsvormen. Want steeds weer nieuwe verpakkingsconcepten moeten de aandacht van de consument trekken. De partijgrootten worden daardoor steeds kleiner waardoor steeds meer formaatwisselingen optreden. Met producten van Balluff realiseert u betrouwbaar de vereiste flexibiliteit en snelheid.

  • Baanrandbesturing

    Baanrandbesturing

    De oplossing

    Onze lichtbandsensoren meten de randpositie van snellopende folie-achtige of geweven banden. Met de gemeten waarden kunnen aandrijving en geleidingen van uw productieapparatuur nauwkeurig worden aangestuurd. Het resultaat is een gelijkmatige en rechte bandloop. Onze sensoren staan in meerdere varianten ter beschikking. Zo kunt u op elke de wens van uw klanten flexibel reageren.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Hoge lineariteit door bijzonder gelijkmatige lichtverdeling
    • Voor krappe inbouwomstandigheden: Compacte de uitvoering in de robuuste vorkbehuizing of met smalle zender-/ontvangerstroken en separate elektronica
  • Rolbesturing

    Rolbesturing

    De oplossing

    Voor een optimaal verpakkingsproces op de slangzakmachine moet ervoor worden gezorgd, dat een constante trekspanning van het rolmateriaal is gewaarborgd en altijd de juiste lengte van de folie wordt nageregeld. Een hoeksensor van Balluff ondersteunt de constante trekspanning, door de hoek van de danserarm direct te meten.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Geen extra doel: Directe hoekmeting
    • Eenvoudige montage en inbedrijfstelling
    • Hogere nauwkeurigheid dan bij vergelijkbare oplossingen met inductieve sensor
    • Geen mechanische correctie door eenvoudig teachen van het nulpunt via pin 4
    Rolbesturing
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Transparante foliedetectie

    Transparante foliedetectie

    De oplossing

    Onze optische sensoren detecteren betrouwbaar de aanwezigheid van transparante folie bij de slangzakverpakking.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Verschillende optische technologieën
    • Achtergrondonderdrukking
    Transparante foliedetectie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Diameterbewaking van folierollen

    Diameterbewaking van folierollen

    De oplossing

    Om leegdraaiende folierollen op tijd te vervangen, moet de diameter daarvan permanent bewaakt worden. De opto-elektronische afstandssensoren BOD van Balluff zijn daarvoor het beste geschikt. Deze meten uiterst nauwkeurig en onafhankelijk van kleur, materiaal en reflectiegraad van de folie.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Geoptimaliseerde stilstandtijden door nauwkeurige en stabiele metingen
    • Onafhankelijk van de eigenschappen van de folie
    • Flexibeler toepassing dankzij instelbaar meetbereik
    • Eenvoudige en snelle montage, instelling via teach-toetsen
    • Lange levensduur en betrouwbare functionaliteit: robuuste metalen behuizing
    Diameterbewaking van folierollen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Herkenning van drukmarkeringen

    Herkenning van drukmarkeringen

    De oplossing

    Referentie- resp. drukmarkeringen helpen verpakkingsmaterialen in geautomatiseerde productieprocessen betrouwbaar te detecteren en correct te positioneren. De contrastsensor BKT van Balluff detecteert deze referentiemarkeringen betrouwbaar.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • afstellen bij lopende werking mogelijk
    • IP67
    • Hoge afvulcapaciteit dankzij hoge schakelfrequentie
    Herkenning van drukmarkeringen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Toegangscontrole

    Toegangscontrole

    De oplossing

    Met Industrial RFID-systemen beperkt u gecontroleerd en beveiligd tegen manipulatie de toegang tot machines. De maken van onderscheid tussen personen zorgt voor beperkte toegang tot bepaalde beeldschermen. De aanzichten voor de interface kunnen automatisch gewisseld worden. Met behulp van de toegangscontrole kunnen de operator-werktijden worden bekeken en kan het regelmatige onderhoud gevolgd worden.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbare uitlezen door 3 mm dikte roestvrijstalen wand met 125-kHz RFID-antenne
    • Gekleurde sleutelhangers voor verschillende gebruikersrollen
    Toegangscontrole
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Correcte toevoer van de blister-stapels

    Correcte toevoer van de blister-stapels

    De oplossing

    Met tabletten gevulde blisters worden in exacte porties in kartons verpakt. Daarom moeten deze nauwkeurig worden toegevoerd. Onze magnetische sensoren BMF bewaken de positie van de pneumatische grijpers in de machine, afwijkingen worden op deze manier vermeden.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Nauwkeurig positioneren
    • Correct toevoeren
    • grote flexibiliteit
    • Voor elke T- en C-groef verkrijgbaar
    Correcte toevoer van de blister-stapels
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Formaatverstelling

    Formaatverstelling

    De oplossing

    Verpakkingen spelen een steeds grotere rol bij de koopbeslissing. Vaak zijn deze zelfs het enige onderscheidende kenmerk ten opzichte van de aanbieding van de concurrentie, zodat de verscheidenheid aan vormen en afmetingen steeds verder toeneemt. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen vereenvoudigen de meting en opslag van de vormgegevens, maken snelle en veilige formaatwisseling mogelijk en verhogen zo de productiequota.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Productiezekerheid door geautomatiseerde formaatwisseling
    • Kortere insteltijden
    Formaatverstelling
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Code-- en tekstdetectie op verpakkingen

    Code-- en tekstdetectie op verpakkingen

    De oplossing

    Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging aan het einde van het verpakkingsproces is de controle van de teksten op de verpakking en de opgedrukte barcode. Productie- en houdbaarheidsgegevens maar ook de serienummers moeten snel en betrouwbaar kunnen worden geverifieerd. Vision Solutions BVS van Balluff zijn de juiste oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen in de beeldverwerking.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Codes en tekst lezen, controleren en verifiëren
    • Flexibele en doelgerichte koppeling aan productieomgeving
    • SmartCamera als IO-Link- of veldbusvariant beschikbaar
    • Complete beeldopname en analyse in product
    • Gestandaardiseerde C-Mount-optica en M12-verbindingstechniek
    Code-- en tekstdetectie op verpakkingen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

Palletiseer- en depalletiseermachines

Het palletiseren en depalletiseren van kisten en kartonnen dozen vraagt om absolute nauwkeurigheid en grote flexibiliteit. Tegelijkertijd moeten zo groot mogelijke aantallen worden verwerkt. Maak gebruik van de professionele ondersteuning van Balluff. Bij de betrouwbare materiaalstroom met track-and-trace, de correcte behandeling van de meest uiteenlopende pakketten of bij de betrouwbare omgang met het verpakkingsmateriaal. Tegelijkertijd zorgen onze sensoren voor het exact positioneren en dus voor een probleemloos verpakkingsproces.

  • Exacte positionering van wikkelstretchfolie

    Exacte positionering van wikkelstretchfolie

    De oplossing

    Bij de omwikkelen van goederen met stretchfolie is een gering verbruik van groot belang. Daarvoor moet de wikkelstretchfolie nauwkeurig worden gepositioneerd. Ons magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML is hiervoor de optimale oplossing.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Eenvoudig, slijtagevrij gebruik vanwege contactloos systeem
    • Plaatsbesparend en uitstekend integreerbaar door geringe afmetingen
    Exacte positionering van wikkelstretchfolie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Controleren van stapelhoogte op de pallet

    Controleren van stapelhoogte op de pallet

    De oplossing

    De opto-elektronische afstandssensoren BOD controleren pallethoogten uitgesproken betrouwbaar. Ook over een grote afstand. De sensor is door instelbare meetbereiken veelzijdig en flexibel toepasbaar bij verschillende pallethoogten.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Betrouwbaar onafhankelijk van materiaal of oppervlakeigenschappen
    • Omvangrijke parametrering en diagnosefuncties via IO-Link
    • Eenvoudige en intuïtieve bediening via toetsen of display
    • Maximale personenbeveiliging met laserklasse 1
    • Hoge levensduur door robuuste behuizing met hogere beschermingsklassen
    Controleren van stapelhoogte op de pallet
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.