Oplossingen voor de farmaceutische industrie
Oplossingen voor de farmaceutische industrie

Veelzijdige verpakkingstaken flexibel en betrouwbaar oplossen

Toepassingen in de farmaceutische industrie vereisen een hoge betrouwbaarheid, minimale meettoleranties en de mogelijkheid om sensoren flexibel in de installatie te integreren. Naast deze eisen bestaan de meest uiteenlopende taken. Van positioneren en toevoeren via invoegen en markeren tot aan de controle en het afsluiten van vloeibare of vaste stoffen. Tegelijkertijd moeten de sensoren verschillende verpakkingen zoals ampullen, flesjes, doosjes of blisters verwerken. En natuurlijk altijd bij constante kwaliteit.

Toepassingsvoorbeelden

  • Niveaudetectie

    Detecteren, tellen en verpakken van tabletten

    De oplossing

    Capacitieve sensoren BCS van Balluff detecteren betrouwbaar het niveau van de meest uiteenlopende materialen. Afhankelijk van de toepassing kan het niveau contactloos of in direct contact met het medium worden gedetecteerd.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Smart Level technologie voor elektrische geleidende media
    • Snel te installeren
    • Goede compensatie van aanhechtend materiaal
    Niveaudetectie met capacitieve sensoren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Detecteren, tellen en verpakken van tabletten

    Detecteren, tellen en verpakken van tabletten

    De oplossing

    Onze lichtbandsensor BOH vormt een modulair systeem bestaande uit zender en ontvanger. Zo kunt u afstand en grootte van de vouwspleet individueel aanpassen. De tabletten worden bij het verpakken in doosjes betrouwbaar geregistreerd en geteld.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Afstand vrij instelbaar
    • Compact ontwerp
    • Verontreinigingen compenseren
    Detecteren, tellen en verpakken van tabletten
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Controle van de blister-inhoud

    Controle van de blister-inhoud

    De oplossing

    Als u meerdere bewakingsfuncties tegelijkertijd of snel wisselend nodig heeft, is een Vision-sensor BVS van Balluff de juiste keuze. Deze kan op flexibele wijze aan uw taken worden aangepast waarbij wijzigingen zelfs tijdens het lopende proces mogelijk zijn. Voor de betrouwbare bewaking van uw productie is dus maar één sensor nodig.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • korte insteltijden door snelle installatie en configuratie
    • comfortabele installatie
    Controle van de blister-inhoud
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Nauwkeurig snijden en stansen van blisters

    Nauwkeurig snijden en stansen van blisters

    De oplossing

    Contrastsensoren zorgen voor een snelle en veilige herkenning van afdrukmarkeringen. Dat is onder andere belangrijk voor de positiecontrole van uw afdruksjablonen en de synchronisatie van snijprocessen. Want alleen zo snijdt en stanst u op nauwkeurige wijze en krijgt u een snelle en betrouwbare productie bij een hoge kwaliteit van het resultaat

    De bijzonderheden

    • Snelle, veilige productie
    • Afstellen bij lopende werking mogelijk
    • Vele toepassingen dankzij meerdere modellen
    • Hoge kwaliteit
    • Betrouwbare detectie van elke drukmarkering door verschillende lichtkleuren
    Nauwkeurig snijden en stansen van blisters
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Sluitbewaking

    Sluitbewaking

    De oplossing

    In afvulinstallaties worden de hoogte en de diameter van flessen bewaakt. Dat wordt gerealiseerd met behulp van het hoge-resolutie lichtgordijn BLA. De lichtband detecteert eerst de breedte van de flessenhals en vergelijkt deze dan met de eerder geprogrammeerde waarden. In een tweede stap wordt de juiste afsluiting gekozen. Een volgende lichtband controleert aansluitend aan de hand van de fleshoogte, of de sluiting dicht op de fles zit.

    Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

    De bijzonderheden

    • Tot zes verschillende objecten programmeren
    • Voor ruwe omgevingen geschikt dankzij robuuste metalen behuizing
    • Als IO-Link-variant leverbaar
    Sluitbewaking
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.