Staalwaterbouw
Staalwaterbouw

Nauwkeurige besturing voor een functionerende infrastructuur

Met hydrauliek worden in de staalwaterbouw nieuwe waterwegen ontsloten, getijden en waterstandverschillen door sluizen en sluisdeuren gecontroleerd en wegennetten met tunnels en bruggen uitgebreid. Voor de besturing van de machines en installaties zijn onze lengtemeetsystemen en -sensoren de perfecte oplossing. Deze zijn zeer nauwkeurig en bijzonder sterk, en bieden stabiliteit op lange termijn.

Productzoeker

Toepassingen

  • Eindposities van krooshekreinigers detecteren

    Probleemloze werking van waterkrachtcentrales

    De oplossing

    Drijvend materiaal bij de inlaat van de waterkrachtcentrale doet afbreuk aan de prestaties en dus aan het rendement van de installatie. In het ergste geval valt de installatie stil, wat hoge kosten met zich meebrengt. Onze hogedrukbestendige inductieve sensoren BHS detecteren eenvoudig en betrouwbaar de eindposities van de krooshekreiniger en fungeren zo als beveiligings- en beschermingssysteem voor waterkrachtcentrales.

    De bijzonderheden

    • bestand tegen hoge druk
    • eenvoudige montage
    • voor alle typen cilinders van M5 tot M18
    Eindposities van krooshekreinigers in waterkrachtcentrales detecteren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Deuren aansturen

    Betrouwbaar en nauwkeurig aansturen van een stuwdam

    De oplossing

    De eisen bij een stuwdam gaan veel verder dan alleen het openen en sluiten van de deur. Er moet rekening worden gehouden met vistrappen en het waterpeil moet volautomatisch worden geregeld. Onze hellingsensoren BSI detecteren betrouwbaar en nauwkeurig de tussenposities van de deuren. De sensoren met metalen behuizing en groot temperatuurtolerantiebereik zijn speciaal geconstrueerd voor gebruik buiten.

    De bijzonderheden

    • absolute hoekdetectie voor exacte positionering
    • groot temperatuurbereik voor gebruik buiten
    • ideaal voor ruwe omgevingen: metalen behuizing en hoge beschermingsgraad
    Betrouwbare en nauwkeurige aansturing bij de stuwdam
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Sluizen openen en sluizen sluiten

    Betrouwbare en nauwkeurige aansturing van sluizen

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL ProCompact HB, die in de hydraulische cilinder zijn geplaatst, zorgen ervoor dat niveauverschillen bij sluizen efficiënt en veilig worden hersteld, en bewaken voortdurend de positie van de deuren. Ze onderscheiden zich door hun contactloze werkingsprincipe en hun duurzaamheid.

    De bijzonderheden

    • roestvast staal voor gebruik in kustgebieden
    • met kabelbeschermingssysteem ook tijdelijk onder water te gebruiken
    • nagenoeg onbeperkte levensduur door contactloos werkingsprincipe
    Betrouwbare en nauwkeurige aansturing van sluizen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Bruggen ophalen en neerlaten

    Efficiënte besturing van beweegbare bruggen voor een vlotte doorstroming van het verkeer

    De oplossing

    Om het verkeer niet onnodig te hinderen, telt elke minuut bij het ophalen en neerlaten van beweegbare bruggen. Onze in de hydraulische cilinder geïntegreerde, uiterst nauwkeurige magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen voor het snel openen en sluiten van een brug. Onze hogedrukbestendige inductieve sensoren detecteren op een betrouwbare manier de eindposities van de cilinders en leggen het brugdeel nauwkeurig neer.

    De bijzonderheden

    • detectie van positie en snelheid
    • hogedrukbestendig tot 500 bar
    • kostenefficiënte oplossing voor het bewaken van eindposities
    Ophalen en neerlaten van beweegbare bruggen
    Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Loodzware bruggen positioneren

    Exacte positionering met zware cilinders

    De oplossing

    In de bruggenbouw voeren speciale, op zware lasten berekende cilinders horizontale duw- en verticale hijsbewegingen uit om de loodzware brugelementen te kunnen bewegen. De synchrone en uiterst nauwkeurige positionering van de loodzware brugelementen wordt uitgevoerd door ons magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL staaf CD, dat is ingebouwd in het drukgedeelte van zware en hogedrukcilinders.

    De bijzonderheden

    • voor montage in het drukgedeelte tot 1000 bar
    • tot 1 μm nauwkeurig voor uiterst precieze positionering
    • Ex-bereik zone 2; ontstekingsveiligheidstype "nA"
    Bruggen met een gewicht van duizenden kilo's positioneren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.