Mijn- en dagbouw/grondstofwinning
Mijn- en dagbouw/grondstofwinning

Absolute robuustheid voor de grootste veiligheid

Diep onder de aarde komen verhoogde temperaturen, extreme trillingen en schokken voor. Sterke, duurzame techniek is absoluut noodzakelijk om tegen deze omstandigheden bestand te kunnen zijn. Onze robuuste, niet aan slijtage onderhevige en zeer nauwkeurige lengtemeetsystemen, zijn bijzonder geschikt voor de werking onder extreme omstandigheden. Met 25 jaar relevante ervaring bij de lengtemeting in de mijnbouw en de hoogste nauwkeurigheid, bieden de systemen van Balluff de grootste veiligheid voor de werknemers.

Productzoeker

Toepassingen

  • Mijngangen stutten

    Veiligheid in mijngangen door exacte lengtemeetsystemen

    De oplossing

    Om de mijnwerkers in mijngangen te beschermen tegen vallend gesteente, worden platen met hydraulische cilinders gebruikt. Onze in de hydraulische cilinder geïntegreerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL van de serie K maken de exacte positionering en veilige monitoring van de platen mogelijk.

    De bijzonderheden

    • compacte constructie
    • explosieveilige versies
    • van roestvast staal
    In de mijnbouw worden mijngangen gestut door platen met hydraulische cilinders
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boordiepte monitoren bij de grondstofwinning

    Efficiënte winning van grondstoffen door veilige monitoring van de boordiepte

    De oplossing

    Bij het boren van springstofgaten onder de grond monitoren onze buiten de cilinders gemonteerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL profiel de boordiepte. De uiterst robuuste lengtemeetsystemen werken ook in extreme omstandigheden betrouwbaar. En zorgen zowel voor de nodige veiligheid in de mijngangen als voor een efficiënte grondstofwinning.

    De bijzonderheden

    • eenvoudige installatie en snelle vervanging door de externe montage
    • uiterst robuust en bestand tegen schokken en trillingen
    • ook bij hoge omgevingstemperaturen betrouwbaar
    Monitoring van de boordiepte bij de ontginning van grondstoffen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boorinstallaties positioneren voor bodemmonsters

    Efficiënt zoeken naar nieuwe grondstofreserves door contactloze lengtemeetsystemen

    De oplossing

    Mobiele boorinstallaties nemen bij het zoeken naar nieuwe grondstofreserves bodemmonsters om potentiële vindplaatsen te ontdekken. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL PF onderscheiden zich door hun plattebouwvorm en zorgen nauwkeurig voor de juiste boordiepte. Zo weet u altijd waar de boorinstallatie staat.

    De bijzonderheden

    • platte bouwvorm, compact voor mobiele machines
    • robuuste profielbehuizing
    • slijtvast, omdat de positiegever contactloos met een afstand van max 15 mm van de wegopnemer functioneert
    Monitoring van de boordiepte bij mobiele boorinstallaties
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Voortstuwingscilinders regelen in de tunnelbouw

    Efficiënt en snel boren met magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL

    De oplossing

    In de tunnelbouw graven boormachines gesteente centimeter voor centimeter af. De hiervoor benodigde kracht wordt geleverd door voortstuwingscilinders, die de boorkop continu tegen de rots duwen. Onze trillingsbestendige magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL geven de zuigerpositie ook in extreme omstandigheden nauwkeurig en correct door. Zo verloopt het boren snel en probleemloos.

    De bijzonderheden

    • betrouwbaar
    • slijtvast: duurzaam voor een optimale beschikbaarheid van de installatie
    • bestand tegen trillingen: voor gebruik in extreme omstandigheden
    Boormachine in de tunnelbouw
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.