Offshore- en scheepstechniek
Offshore- en scheepstechniek

Sensoren die elementen trotseren

In de offshore- en scheepstechniek zijn de eisen van de betrokken techniek enorm. Onder andere moeten zware lasten bewogen, propellers versteld, stabilisatoren geregeld en de koers gehouden worden. En dat allemaal bij ruwe omstandigheden op zee. De hydrauliek is voor deze uitdaging de beste oplossing. Maar daar zijn wel de juiste sensoren voor nodig. Betrouwbare en robuuste techniek van Balluff trotseert sterke wind, hoge golven en agressief zeewater.

Productzoeker

Toepassingen

  • Scheepsstabilisatoren regelen

    Gaat schommelingen van schepen op betrouwbare wijze tegen

    De oplossing

    Juist bij cruises vormt ruwe zee voor veel passagiers een probleem. Stabilisatoren beperken scheepsbewegingen. Afhankelijk van de positie wordt hierbij de optimale vinhoek ingesteld om het schip zo recht mogelijk in het water te houden. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL garanderen op betrouwbare wijze de juiste aanpassing van de hoek.

    De bijzonderheden

    • waterdicht, IP 69K
    • beschermde stekker
    Scheepsstabilisatoren regelen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Scheepsroeren bedienen

    De juiste koers door de positie van het roer te controleren

    De oplossing

    Om een schip op koers te houden kan met de positiemeettechniek van Balluff de positie van het scheepsroer continu worden gemonitord. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL staaf en BTL profiel controleren constant de positie van het roer, die vervolgens indien nodig kan worden bijgesteld.

    De bijzonderheden

    • contactloos
    • BTL staaf: beschermd dankzij integratie in de cilinder
    • staaf- of profielconstructies
    Scheepsroeren bedienen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Wendbaarheid waarborgen

    Ook onder moeilijke omstandigheden veilig koers zetten

    De oplossing

    Voor hoge snelheid bij ruwe zee of wendbaarheid bij langzaam varen worden straalmotoren toegepast. In deze motoren worden aandrijfklep en straalbuis door hydraulische cilinders bewogen om de richting en snelheid in te stellen. Onze volledig in de cilinder integreerbare magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL meten deze bewegingen nauwkeurig en waarborgen zo de wendbaarheid.

    De bijzonderheden

    • kan volledig in de cilinder worden geïntegreerd
    • robuust roestvast staal
    • accessoires voor doorvoer van de kabel door de cilinder beschikbaar (roestvast staal, IP 67)
    Wendbaarheid bij ruwe zee waarborgen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Verstelbare schroef controleren

    Het doorslaggevende voordeel voor de scheepsaandrijving

    De oplossing

    Verstelbare schroeven leveren grote voordelen op voor de scheepsaandrijving. Dit is met name de moeite waard bij vaak wisselende snelheden, zoals bij veerboten of cruiseschepen. De verandering van de hoek gebeurt hydraulisch en wordt betrouwbaar gemonitord door ons drievoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL.

    De bijzonderheden

    • veiligheid achteraf inbouwen: compatibel met standaard BTL
    • status-LED's, drievoudig redundant
    • GL-registratie (Germanischer Lloyd)
    Scheepspropeller met verstelbare spoed controleren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Ladingen hijsen

    Betrouwbare eindpositiedetectie voor veilig werken op zee

    De oplossing

    Bij zware ladingen op zee worden kranen ingezet. Om veilig te kunnen werken zijn hydrauliek sensorsystemen nodig. Onze explosieveilige inductieve sensoren detecteren nauwkeurig de eindpositie van de offshore kraan. Hiermee maakt u het werken veiliger.

    De bijzonderheden

    • hogedrukbestendig (tot 500 bar)
    • hogetemperatuurversies beschikbaar
    • uitgebreid assortiment voor inbouw in elk cilindertype
    • ook bij hoge golven betrouwbaar
    Offshore kraan
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Golfbewegingen compenseren

    Voor veiligheid op open zee

    De oplossing

    Intelligente hydrauliek met ons drievoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL compenseert alle bootschommelingen. Zo kunnen personen zelfs bij ruwe zee veilig van het bevoorradingsschip op het platform of de offshore windenergie-installatie komen.

    De bijzonderheden

    • maximale veiligheid door redundantie
    • uitermate geschikt voor complexe besturing d.m.v. contine uitwisseling van informatie
    Intelligente hydraulica met ons drievoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL compenseert alle bootschommelingen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.