Olie- en gaswinning
Olie- en gaswinning

Voor een efficiënte olie- en gaswinning

Olie en gas dragen nog op doorslaggevende wijze bij aan de energiewinning. Maar de groeiende schaarste van de hulpbronnen vereist steeds grotere inspanningen voor de winning van de fossiele brandstoffenen het gebruik van nieuwe, effectievere methoden. Bovendien vereisen ruwe milieuomstandigheden en andere mechanische aanspraken bijzonder veilige en sterke techniek. Juist op deze uitdagingen richten wij ons. Met nauwkeurige, robuuste en onderhoudsarme sensoren met explosiebescherming. Deze explosieveilige sensoren zijn internationaal toegelaten en prima geschikt voor het gebruik in de olie- en gaswinning.

Productzoeker

Toepassingen

  • Kabelspanning handhaven

    Betrouwbare positieterugkoppeling voor strakgespannen kabels

    De oplossing

    Drijvende boorplatforms zijn door staalkabels verbonden met de zeebodem. Om schade te voorkomen, moeten deze altijd onder spanning worden gehouden. Bij deining kan dit lastig zijn. Daarom wordt de spanning hydraulisch aangepast via het spanmechanisme. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen voor de nauwkeurige terugkoppeling van de positie van de cilinderzuiger.

    De bijzonderheden

    • vele interfaces
    • plaatsbesparend bij inbouw in de cilinder
    • contactloos en dus slijtvast
    De spanning van draadkabels handhaven bij drijvende platforms
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Stijgbuisspanning bewaken

    Positiemeting zorgt voor intelligente nivellering en spanningsbehoud

    De oplossing

    Ascompensatiecilinders hebben de taak de gespecificeerde spanning van de boorstang te handhaven en asbewegingen te compenseren. Hiertoe worden de hydraulische cilinders aangebracht tussen boorstang en boortoren. Deze met onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL uitgeruste hydrauliek nivelleert bewegingen en zorgt voor de benodigde spanning van de stijgbuis. Hoe heftig het drijvende boorplatform op dat moment ook heen en weer beweegt.

    De bijzonderheden

    • lengtes tot 7,6 m
    • explosieveilig in roestvast stalen behuizing
    Stijgbuisspanning bewaken in de olie- en gaswinning
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boorstangen positioneren

    Gecertificeerde bescherming tegen explosies

    De oplossing

    Om snel en efficiënt te kunnen boren, positioneren pipehandlers boorstangen uit het magazijn direct boven het boorgat. Hierbij is krachtige hydrauliek vereist om de zware stangen te verplaatsen. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL ondersteunen de hydraulica en leveren zo een belangrijke bijdrage aan een snelle en correcte positionering van de stangen.

    De bijzonderheden

    • hoog temperatuurbereik
    • robuust en duurzaam
    In de olie- en gaswinning boorstangen positioneren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Ventielen regelen

    Gecertificeerde bescherming tegen explosies

    De oplossing

    Regelkleppen en afsluiters moeten ook in ruwe omgevingen betrouwbaar werken. Met name wanneer explosiegevaar een belangrijke rol speelt. Hier bieden onze gecertificeerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL de betrouwbaarheid en veiligheid die mens en techniek nodig hebben.

    De bijzonderheden

    • grote betrouwbaarheid
    • veel internationale certificeringen, onder andere ATEX, IECEx
    Ventielen in de olie- en gaswinning regelen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Oliepompen positioneren

    Nauwkeurige uitlijning om slijtage te voorkomen

    De oplossing

    Om belasting en slijtage tot een minimum te beperken, moeten transportpompen precies boven het boorgat zijn uitgelijnd. Hierbij bewijzen onze hellingsensoren BSI goede diensten. Ze zijn door hun hoge beschermingsgraad IP 67 uitermate geschikt voor gebruik in ruwe omstandigheden. Via analoge hoekwaarden zorgen ze voor een nauwkeurige positionering van de pompen.

    De bijzonderheden

    • ideaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden IP 67
    • nauwkeurige, absolute hoekmeting
    • compacte behuizing
    Oliepompen positioneren met behulp van hellingsensoren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Oliepompen monitoren

    Bij zware omstandigheden bewezen sensortechnologie

    De oplossing

    Wanneer transportpompen na het ontsluiten van een olieveld grotendeels autonoom werken, worden hun parameters permanent door sensoren en geautomatiseerde remote systemen gemonitord. In deze zware omgeving direct bij de pomp hebben onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL profiel zich dankzij hun robuuste ontwerp al meer dan bewezen. Ze garanderen een betrouwbare en nauwkeurige monitoring van positie en baan.

    De bijzonderheden

    • robuust ontwerp
    • nauwkeurige meting van baan en positie
    • tot 7,6 m lengte
    Oliepompen monitoren met magnetostrictieve lengtemeetsystemen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.