Persen
Persen

In de automobielindustrie, de rubberindustrie of bij de verwerking van hout- en composietmateriaal zoals koolstofvezels: persen zijn in de huidige industrie onmisbaar. Een grote herhalingsnauwkeurigheid en een continu hoge nauwkeurigheid garanderen betekent dat elke beweging continu moet worden bewaakt. Onze omvangrijke portefeuille garandeert een gelijkblijvende productkwaliteit – in de productie van componenten en op lange persstraten.

Productzoeker

Toepassingen

  • Parallelliteit van de persen bij spaanplaatproductie bewaken

    Optimale resultaten bij de productie van spaanplaat

    De oplossing

    Hoge omgevingstemperatuur speelt voor onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL geen rol: De maximaal 60 cilinders zorgen in spaanplaatproducties ook bij hogere temperaturen altijd voor een optimaal resultaat. Onze in de hydraulische cilinders geïntegreerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL bewaken sluithoogte en parallelliteit van de pers. En zorgen ervoor dat de afmetingen van de verwerkte spaanplaten betrouwbaar en nauwkeurig worden gerealiseerd.

    De bijzonderheden

    • explosieveilig
    • verhoogd temperatuurbereik
    • kan in de cilinder worden ingebouwd
    Parallelliteit van de persen van spaanplaatinstallaties bewaken
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Banden vulcaniseren

    Hoge herhaalnauwkeurigheid bij het vormen van composieten

    De oplossing

    Bij het hydraulisch heetpersen van niet gevulcaniseerde banden staan een constante vormgeving en kwaliteit centraal. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL met contactloos meetprincipe garanderen een hoge herhaalnauwkeurigheid bij de productie. Dit zorgt niet alleen voor exact gelijke resultaten, maar ook voor constante kwaliteit.

    De bijzonderheden

    • contactloos meetprincipe voor maximale levensduur, zelfs bij korte cyclustijden
    • uiterst nauwkeurig voor constante kwaliteit
    • profielconstructies voor eenvoudige installatie
    Hydraulisch heetpersen van 'groene banden'
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Composieten vormgeven

    Hoge herhaalnauwkeurigheid bij het vormen van composieten

    De oplossing

    Bij de vervaardiging van onderdelen van koolstofvezelversterkte kunststof (CFK) is het van curiaal belang een uniforme druk op de koolstofvezels geweven matten te realiseren, voor een optimaal resultaat. Onze hitte bestendige magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen voor een uniforme vorming van de kunststof en garanderen bij elke perscyclus een gelijkmatige druk. Ook bij hoge temperaturen werken ze met grote precisie en grote herhaalnauwkeurigheid. Bij elke vorm weer.

    De bijzonderheden

    • hoog temperatuurbereik
    • grote herhaalnauwkeurigheid
    • ook met meerdere positiesensoren, om beide zijden van de pers te monitoren
    Hoge herhaalnauwkeurigheid bij het vormen van composieten
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Metalen persen

    Exacte regeling van de metaalpers bij alle partijomvangen

    De oplossing

    Productief en flexibel: Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL detecteren de bewegingen van de metaalpers zo nauwkeurig dat ze voor de meest uiteenlopende vormen en bij elk vervaardigd onderdeel kunnen worden gebruikt. Ze ondersteunen optimale procescyclussen bij de fabricage en vervaardiging van de meest uiteenlopende batchgrootten.

    De bijzonderheden

    • verschillende bouwvormen voor externe of interne montage
    • diverse mechanische accessoires
    • verschillende interfaces voor eenvoudige koppeling met de besturing
    De bewegingen van de metaalpers worden nauwkeurig gedetecteerd door de magnetostrictieve lengtemeetsystemen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.