Bewegingsplatform
Bewegingsplatform

Uitstekende kwaliteit lengtemeting voor dynamiek en veiligheid

Intelligente hydraulische cilinders met geïntegreerde lengtemeetsystemen vormen de kern van bewegingsplatforms die in de industrie en in het onderzoek een toonaangevende rol spelen. Of het nu gaat om voertuigontwikkeling, pilotentrainingen, scheepvaart of medicijntechniek – de cilinders met hun lengtemeetsystemen garanderen in de meest uiteenlopende onderzoeksgebieden een dynamische regeling en vooral de veilige werking van de platforms. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zijn uitermate geschikt voor de integratie in hydraulische cilinders.

Productzoeker

Toepassingen

  • Overhellen van een trein controleren

    Sneller en veiliger op de plaats van bestemming

    De oplossing

    Om de reistijd te verkorten en de snelheid in bochten te verhogen, rijden sneltreinen met een hellingshoek van maximaal 8°. Hydraulische cilinders met onze redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen voor de optimale hoek in elke bocht. Met maximale veiligheid voor de passagiers.

    De bijzonderheden

    • ook bij schokken en trillingen betrouwbaar
    • verhoogde veiligheid door redundantie
    • groot temperatuurbereik
    Overhellen van een trein controleren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Patiënten positioneren

    Op de millimeter nauwkeurig voor efficiënte behandelingen

    De oplossing

    De exacte positionering van de patiënten is van wezenlijk belang voor een efficiënte en sparende radiologische behandeling. Daarom zijn onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL geïntegreerd in de hydraulische cilinders van de hexapoden. U controleert de beweging via absolute metingen en maakt zo een zeer precieze positionering mogelijk.

    De bijzonderheden

    • hoge herhaalnauwkeurigheid
    • absoluut gemeten
    • weergave van de bedrijfsstatus via status-LED
    exacte positionering van patiënten
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Vliegsimulatoren regelen

    Voor de veiligheid van mens en machine

    De oplossing

    Vliegsimulatoren, die piloten op hun dagelijkse praktijk voorbereiden, worden bewogen door middel van zeer dynamische hydraulische systemen. Hierbij ondersteunt ons magnetostrictief lengtemeetsysteem BTL staafmodel onder meer door zijn grote aantal meetwaarden. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor toepassing in hydraulische aandrijvingen.

    De bijzonderheden

    • complete sets voor het aanpassenvan bestaande systemen beschikbaar
    • vele interfaces
    • extreem snel
    Vliegsimulatoren regelen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.