Energiewinning
Energiewinning

Veilige en betrouwbare energiewinning

De verdeling van de stroomopwekking over een groot aantal afzonderlijke systemen en de directe invloed van extreme milieufactoren stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de gebruikte componenten. Of het nu gaat om nieuwe energiebronnen of conventionele energieopwekking: onze sensoren en systemen overtuigen met uitstekende veiligheid, robuustheid en betrouwbaarheid.

Productzoeker

Toepassingen

  • Diverter van gasturbines regelen

    Dynamische regeling van diverters

    De oplossing

    Diverters leiden verbrandingsgassen van de gasturbine om naar de bypassverbrandingskamer of naar de dampgenerator met warmterecuperatie. Hydraulische systemen met onze geïntegreerde magnetostrictieve positiemeetsystemen BTL openen en sluiten deze diverters stapsgewijs. Ze werken dynamisch, zijn compact en kunnen ook worden toegepast in omgevingen waar sprake is van explosiegevaar.

    De bijzonderheden

    • explosiebestendige uitvoeringen voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar
    • compacte bouwvorm
    • geschikt voor dynamische toepassingen
    Diverter van gasturbines regelen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Kleppen in krachtcentrales aansturen

    Veilige werking van krachtcentrales dankzij betrouwbare aansturing van kleppen

    De oplossing

    Kleppen zorgen voor een betrouwbare workflow in krachtcentrales en regelen gassen en verbrandingsgassen. Robuuste hydraulische cilinders met onze magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL zorgen ervoor dat de gebruikte kleppen op het juiste moment en betrouwbaar worden geopend of gesloten. Ze ondersteunen het goed functioneren van de krachtcentrales.

    De bijzonderheden

    • groter temperatuurbereik voor gebruik buiten
    • kan in de cilinder worden ingebouwd
    • betrouwbaar
    Kleppen in krachtcentrales aansturen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Snelsluitende regelkleppen monitoren

    Veilige monitoring van ventielen met redundant systeem

    De oplossing

    Permanente controle en strikte veiligheidsvoorschriften zijn bij snelsluitende regelkleppen van cruciaal belang. De permanente monitoring wordt bovendien uitgevoerd met behulp van redundante systemen. Ons compacte en meervoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL 7 biedt twee of drie volledig gescheiden systemen in één behuizing. De integratie van deze onafhankelijke meettrajecten en elektronica zorgt voor maximale veiligheid. U kunt ons robuuste lengtemeetsysteem naar uw wensen configureren.

    De bijzonderheden

    • compact en plaatsbesparend
    • contactloos en dus slijtvast
    • controle van alle kanalen via LED's
    Snelsluitende regelventielen monitoren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Parabolische trogcollectoren de zon laten volgen

    Nauwkeurige positiedetectie voor een hoger rendement

    De oplossing

    Voor een hoog rendement moeten bij de parabolische trogcentrale alle trogcollectoren permanent het verloop van de zon volgen en moeten de absorptiepijpen nauwkeurig worden gericht. Onze magneetgecodeerde lengtemeetsystemen BML zitten direct op de roterende as en maken een nauwkeurige positiedetectie mogelijk.

    De bijzonderheden

    • directe meting
    • nauwkeurige positiedetectie
    • bepaling van referentiepunten
    Nauwkeurige positiedetectie bij de parabolische trogcentrale voor hoger rendement
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Stator- en rotorschoepen van Kaplan-turbines verstellen

    Optimale doorstroming door het aanpassen van het schoepenwiel

    De oplossing

    Met behulp van onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL kunt u stator- en rotorschoepen van Kaplan-turbines (= een axiale hydraulische turbine) flexibel verstellen. Een BTL profiel regelt de precieze stand van de statorschoepen, afhankelijk van hoe het water in de turbine moet stromen. Hiervoor wordt ons magnetostrictief lengtemeetsysteem in de as geïntegreerd, om de schoepen van het schoepenwiel aan te passen aan verschillende doorstroomhoeveelheden.

    De bijzonderheden

    • geen referentieprocedure nodig na een spanningsonderbreking
    • robuust en contactloos
    • hoge beschermingsgraad
    • drukbestendig voor de integratie in hydraulische cilinders
    Stator- en rotorschoepen van Kaplan-turbines verstellen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Met spoed aanpassen aan de windstrekte

    Efficiënte windmolens door aanpassing aan windomstandigheden

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in hydraulische cilinders van windmolens. Afhankelijk van de windsterkte worden de rotorbladhoeken via de pitchverstelling aangepast. Zo optimaliseren ze contactloos de stroomopwekking en garanderen ze maximale veiligheid van de installatie.

    De bijzonderheden

    • contactloos = onderhoudsvrij
    • drukbestendig tot 600 bar
    • trillings- en schokbestendig voor stabiele toepassing in veeleisende omgevingen
    Efficiënte windkrachtcentrales door aanpassing aan windomstandigheden
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.