Staal- en metaalverwerkende industrie
Staal- en metaalverwerkende industrie

Betrouwbaar bij hoge temperaturen, schokken en trillingen

De productie van staal wordt uitgevoerd onder zeer moeilijke omstandigheden en bij hoge temperaturen, schokken en trillingen. Dat vereist aan de ene kant een veilig proces met een optimaal kwaliteitsbeheer, aan de andere kant installaties van topkwaliteit. Wij bieden u daarvoor optimale, internationaal toegelaten sensoren en daarbij passende netwerk- en verbindingstechniek.

Productzoeker

Toepassingen

  • Rollen positioneren

    Nauwkeurig rollen opwikkelen

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL wikkelen de metaalbanden met grote precisie op. Ze geleiden de aandrukrol afhankelijk van de roldiameter voor optimale bandstaalrollen.

    De bijzonderheden

    • absoluut uitvoersignaal
    • uiterst nauwkeurig voor precieze geleiding van de aandrukrol
    • ook met IO-Link voor een eenvoudige bedrading
    Rollen positioneren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Walsspleet instellen

    Grote precisie bij het warm- of koudwalsen

    De oplossing

    Ons magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL in IP 69K zorgt voor nauwkeurig werken bij warm- of koudwalsen: Het lengtemeetsysteem handhaaft de ingestelde walsspleet met grote precisie. Het systeem is volledig dicht en heeft ook bij een continue waterkoeling van de walswerken geen extra bescherming nodig.

    De bijzonderheden

    • grote precisie voor nauwkeurig werken
    • roestvast stalen behuizing voor zware toepassingen
    • volledig dicht, ook bij voortdurende waterkoeling
    Warm- of koudwalsen instellen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Plaatgeleiding regelen

    Exacte positionering van de platen in de wals

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in de hydraulische cilinder positioneren en geleiden de platen nauwkeurig. Ze controleren de correcte instelling van de zijgeleiders en geleiden platen op hun weg door het walswerk. Bovendien compenseert het systeem feilloos de grote krachten die bij de vervorming optreden.

    De bijzonderheden

    • Rapid Replacement Module (RRM) voor het snel vervangen zonder dat het hydraulisch circuit wordt onderbroken
    • bestand tegen trillingen en schokken
    Exacte positionering van de plakken in de wals
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Beweging van de gietpan monitoren

    Betrouwbaar en veilig gietproces

    De oplossing

    Alleen door nauwkeurige bewegingen van de gietpannen wordt het staalgietproces optimaal aangestuurd en wordt continu de juiste hoeveelheid staal in de stranggietinstallatie gegoten. Onze twee- en drievoudig redundante magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL7 bieden absolute veiligheid en maximale precisie voor uw continue gietproces.

    De bijzonderheden

    • redundantie voor absolute veiligheid
    • maximale beschikbaarheid door volledig onafhankelijke systemen in één kop
    • compatibel met standaard BTL en dus eenvoudig achteraf in te bouwen
    Beweging van de gietpan monitoren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Lucht- en gastoevoer in de hoogoven regelen

    Nauwkeurige regeling van de ventielen en kleppen in de hoogoven

    De oplossing

    Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL regelen de aan- en afvoer van lucht bij de vervaardiging van ruw ijzer door het aansturen van ventielen en kleppen in de hoogoven. Bovendien is in de elektronicakop een temperatuursensor geïntegreerd die de systeemtemperatuur precies meet en zo de veiligheid van uw installatie vergroot.

    De bijzonderheden

    • in het lengtemeetsysteem geïntegreerde temperatuurmeting
    • uitvoeringen met explosiebeveiliging
    • contactloos werkingsprincipe
    Lucht- en gastoevoer in de hoogoven regelen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Bewegingen van de machines in de cokesoven aansturen

    Nauwkeurige aansturing bij hoge temperaturen

    De oplossing

    Extreem hoge temperaturen tot 100 °C zijn voor ons lengtemeetsysteem BTL, ingebouwd in de hydraulische cilinders, geen probleem. Het systeem stuurt alle bewegingenvan de machines in de cokesoven aan. Met de robuuste metalen behuizing in IP 67 en PTFE-kabels kan het lengtemeetsysteem zelfs bij temperaturen tot 200 °C worden gebruikt.

    De bijzonderheden

    • bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik in de ovenbatterij
    • metalen behuizing in IP 67
    • diverse interfaces
    Bewegingen van de machines in de cokesoven aansturen
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.