Hout- en pulpindustrie
Hout- en pulpindustrie

Efficiënte hout- en papierbewerking

Van ruwe planken tot dun papier – intelligente sensoren en lengtemeetsystemen zorgen in houtbewerkings- en papiermachines voor meer efficiëntie. Hoewel de sensoren in de bosbouw en in de houtzagerijindustrie aan de ruwste milieuomstandigheden zijn blootgesteld, moeten ze extreem betrouwbaar werken. Onze innovatieve sensortechnologie is robuust en nauwkeurig en maakt snelle, geautomatiseerde processen mogelijk.

Productzoeker

Toepassingen

  • Papier-wikkelproces aansturen

    Efficiënt wikkelproces in de papierproductie

    De oplossing

    Uiterst moderne hydraulica en lengtemeettechniek kunnen overweg met zeer hoge productiesnelheden in het papier-wikkelproces. Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL, die veilig in de hydraulische cilinder zijn ondergebracht, geven steeds de nauwkeurige positie door.

    De bijzonderheden

    • diverse interfaces
    • grote aantallen meetwaarden mogelijk
    Uiterst moderne hydraulica en lengtemeettechniek sturen het wikkelproces in de papierproductie aan
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Oploopkast hydraulisch regelen

    Optimaal resultaat bij de papierproductie

    De oplossing

    In de papierproductie verdeelt de oploopkast de papiervezelmassa gelijkmatig over de zeef. Hydraulische componenten regelen formaatplaten en de onderste lip van de oploopkast. Onze precieze lengtemeetsystemen in hydraulische cilinders zorgen dankzij hun sensorkop van roestvrij staal ook in deze agressieve omgeving voor kwaliteit waarop u kunt vertrouwen.

    De bijzonderheden

    • voor gebruik in agressieve omgeving: sensorkop van roestvrij staal
    • bestand tegen trilling
    • IP 69K
    Oploopkast hydraulisch regelen in de papierproductie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Schilmessen geleiden bij de fineerproductie

    Optimaal resultaat bij de productie van fineerplaten

    De oplossing

    Intelligente cilinders met ons ingebouwde magnetostrictieve lengtemeetsysteem BTL zorgen voor een constante aandrukkracht van het mes. Ze regelen exact de positie van het mes bij het schillen van de boomstam tijdens de fineerproductie.

    De bijzonderheden

    • geschikt voor besturing via regels
    • bestand tegen schokken
    • metalen behuizing (IP 67) – bescherming tegen spaanders, zaagsel
    Schilmessen geleiden bij de fineerproductie
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Zaagbladpositie verstellen

    Verstelling van afzonderlijke bladen voor de optimale benutting van het hout

    De oplossing

    Bij de houtbewerking besturen hydraulische cilinders de zaagbladen en onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL geven de positie nauwkeurig en betrouwbaar door. Zo kan de positie van elk zaagblad afzonderlijk worden versteld, waardoor het zaagpatroon zeer snel kan worden gewijzigd.

    De bijzonderheden

    • meerdere positiesensoren mogelijk
    • bestand tegen trillingen
    Zaagbladpositie verstellen in de houtbewerking
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Boomstammen positioneren in verticale lintzagen

    Hoge herhaalnauwkeurigheid bij verticale lintzagen

    De oplossing

    Snel en flexibel: Onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL zorgen ervoor dat de boomstam na elke zaagactie met de gewenste plankdikte wordt doorgevoerd.

    De bijzonderheden

    • drukbestendig voor de integratie in hydraulische cilinders
    • hoge herhaalnauwkeurigheid
    • vervanging van de elektronicakop mogelijk bij onderhoudswerkzaamheden
    Boomstammen positioneren in verticale lintzaag
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.

  • Hydraulische cilinders bij ontschorsingsinstallaties monitoren

    Nauwkeurige monitoring van de zuigerpositie voor de bewerking van boomstammen van verschillende diktes

    De oplossing

    Om boomstammen van verschillende diktes optimaal in ontschorsingsinstallaties in te voeren, worden onze trillingsbestendige magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in hydraulische cilinders toegepast. Ze monitoren nauwkeurig de zuigerpositie van de invoerunit.

    De bijzonderheden

    • betrouwbaar met hoge beschermingsgraad
    • robuuste behuizing
    • directe signaalverwerking of met processoren voor alle besturings- en regelsystemen
    Hydraulische cilinders bij ontschorsingsinstallaties monitoren
    Passende producten vinden Downloads

    Industrieteam

    Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.