Systeemarchitectuur met IO-Link
Systeemarchitectuur met IO-Link

IO-Link als basis voor continue procesverbetering

In eerste instantie dient bijna elk systeem zijn doel. De werkelijke taakomvang wordt echter pas na enige tijd zichtbaar. Essentieel voor Poka Yoke is of het systeem eenvoudig uitgebreid kan worden en of de uitbouw rendabel is. Daarom moet tijdens de ontwerp- en planningsfase een geschikte netwerkarchitectuur worden geselecteerd die aan dergelijke voorschriften voldoet.

Deze netwerk- en systeemtechniek biedt Balluff door middel van een open standaard IO-Link. De modulair uitbreidbare technologie maakt de naadloze integratie van meer apparaten mogelijk. Zo worden oplossingen met de implementatie van foutpreventie en traceability gegarandeerd – bijvoorbeeld met RFID. Dat is belangrijk voor een continue procesverbetering.

Omdat sommige IO-Link-poorten open blijven, zijn ook toekomstige uitbreidingen eenvoudig en voordelig te realiseren. De onafhankelijkheid van de veldbus is ook voordelig: IO-Link is in alle gangbare besturingsplatforms implementeerbaar.