Met IO-Link naar een betere proceskwaliteit

De intelligente combinatie van industriële netwerken met de communicatiestandaard IO-Link is de koninklijke weg naar een steeds snellere, flexibelere, efficiëntere en variabelere productie. Hiermee beschikt u over een krachtige infrastructuur om de toenemende hoeveelheid data betrouwbaar te kunnen beheren. Uw gegevens worden door het gehele productieproces getransporteerd, waarmee een naadloze communicatie wordt gerealiseerd van intelligente sensor tot in het internet. De technologie is een essentiële bouwsteen voor de fabriek van de toekomst en voor de realisatie van Industrie 4.0.

IO-Link-brochure (PDF-bestand)

Wat is IO-Link?

IO-Link is een invloedrijke standaard (IEC 61131-9) voor het inrichten van intelligente oplossingen voor de industriële automatisering. De digitale interface is een veldbusonafhankelijke point-to-point-verbinding en de eerste wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie die van de besturing tot het laagste niveau van automatisering communiceert en sensoren evenals actuators op veldbus-niveau integreert.

Contactformulier Balluff

Contact

Welke componenten zijn er nodig voor IO-Link?

De krachtige, universele interface heeft genoeg aan een eenvoudige, industriële standaardkabel. Met een niet-afgeschermde drie- of vieraderige kabel kunt u zowel intelligente sensoren als actuators en binaire en/of analoge devices voordelig aansluiten. Bovendien maakt de digitale technologie het uitwisselen van proces- en servicegegevens en van gebeurtenissen mogelijk, waarbij de beste signaalkwaliteit wordt geboden. Ook analoge signalen worden met de open standaard volledig storingsvrij getransporteerd via digitalisering. Dit heeft als bijkomend voordeel dat u het sensorsysteem van uw productieproces tot de laatste meter kunt bewaken en diagnoses kunt uitvoeren.

Wat doet de IO-Link-Master?

Via de IO-Link-Master worden de intelligente sensoren en actuators verbonden met de besturing. Dit biedt de mogelijkheid om parameters in te stellen en diagnoses te stellen vanuit een centraal punt. Voor het koppelen van de binaire of analoge devices gebruikt u geschikte sensor- en actuatorhubs.

Wat zijn goede redenen om IO-Link te gebruiken?

De naadloze communicatie vanaf de sensor tot in het internet is essentieel voor een snelle, flexibele en efficiënte productie en de connectiviteit die nodig is voor Industrie 4.0. Tegelijkertijd moet een groeiende gegevensomvang het hoofd worden geboden. Hiervoor zijn componenten nodig die informatie beschikbaar maken en een infrastructuur die in staat is om die informatie op alle niveaus te transporteren.

IO-Link is universeel te gebruiken

De interface communiceert van de besturing tot het laagste automatiseringsniveau en kan met praktisch alle veldbussystemen worden gecombineerd. Hiervoor hebt u slechts een standaardkabel nodig aan een genormeerde aansluiting met M5-, M8- of M12-stekkers. Bovendien kunnen de sensoren dankzij IO-Link rechtstreeks op de plaats van activiteit worden gemonteerd, wat procestechnisch de optimale plek is.

IO-Link is een intelligente enabler-technologie

De standaard maakt het uitwisselen van procesgegevens, servicegegevens en gebeurtenissen mogelijk. Bovendien biedt IO-Link de mogelijkheid om parametergegevens rechtstreeks op te slaan in de IO-Link-Master. Dat heeft als voordeel dat de opgeslagen informatie bij vervanging van een apparaat automatisch wordt overgenomen. Zo kunnen de parametergegevens eenvoudig worden gebruikt voor een nieuw, identiek vervangend apparaat. Dat bespaart tijd en verkleint het risico op fouten.

IO-Link is simpel

Met IO-Link is het eenvoudiger om nieuwe devices te installeren en te vervangen, en wordt een storingsvrije gegevensoverdracht gegarandeerd. Elk device heeft een IODD (IO Device Description). Daar is informatie over de fabrikant, het artikelnummer en de functie opgeslagen. Deze informatie kan eenduidig worden uitgelezen. De unieke toewijzing maakt eenvoudige parameterinstelling, foutanalyse en procesbewaking mogelijk, ook met mobiele eindapparaten vanaf elke willekeurige locatie. De toegankelijkheid van de sensoren speelt dankzij IO-Link geen rol meer, want de relevante informatie is opgeslagen op een centrale locatie in de besturing en kan worden opgeroepen.

Bij ons geeft IO-Link de toon aan

Het uitgebreide IO-Link-portfolio van Balluff omvat sensoren met uiteenlopende werkingsprincipes en een ongeëvenaard breed scala aan netwerk- en verbindingstechniek. Zo ondersteunt Balluff IO-Link alle gangbare veldbusprotocollen: met veldbussystemen zoals Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link en EtherCAT bieden we IO-Link op alle gebieden - voor een snelle inbedrijfstelling, optimale procesuitvoering, hoge connectiviteit en de grootst mogelijke planningszekerheid en efficiëntie. Dankzij één van de grootste IO-Link-portfolio's ontwikkelt Balluff de geschikte oplossing voor uw vereisten. Met Balluff als producent van sensortechniek en ervaren aanbieder van oplossingen voor industriële automatisering staat u goed voorgesorteerd voor de toekomst en voor Industrie 4.0.