Miniatuursensoren voor grote taken
Miniatuursensoren voor grote taken

Extra kleine maten voor krappe omstandigheden

De industriële automatisering vereist een toenemende miniaturisering van componentopstellingen.Dit vereist zo klein en licht mogelijke componenten die toch ook krachtig zijn. Miniatuursensoren van Balluff voldoen aan deze eisen.

Door mini-ontwerpen met de hoogste prestaties bieden zij een grote constructievrijheid en zijn er aanzienlijk meer toepassingen mogelijk. Voor u betekent dit: extra flexibiliteit.

Balluff biedt u minisensoren in verschillende werkingsprincipes: inductief, opto-elektronisch, magnetisch, capacitief en ultrasoon. Voor elke sensortechnologie zijn compacte inductieve koppelaars, ruimtebesparende veldbusmodules en RFID in miniversies beschikbaar.

Ons assortiment omvat minisensoren en compacte aansluittechniek. Beide zijn uitstekend geschikt voor de fabrieksautomatisering. In de robotica, in productielijnen of in de handling bijvoorbeeld is een gering gewicht een essentiële voorwaarde voor snelle cyclustijden. De ruimtebesparing die dankzij compacte ontwerpen in een volgepakte machineruimte onstaat, biedt u bovendien meer armslag.

Miniatuursensoren van Balluff garanderen een hoge precisie en zorgen voor de nodige betrouwbaarheid.

Compacte en krachtige minisensoren

  • Inductieve minisensoren

    Krachtig en compact voor positiedetectie in een ruwe omgevingen

    Inductieve minisensoren garanderen positiedetectie in ruwe omgevingen en in zeer krappe ruimtes. Doordat de elektronica volledig geïntegreerd is in de sensor, zijn er geen externe versterkers nodig.

    Hun geringe gewicht van 0,7 g laten extreme versnellingen toe. Pick-and-Place toepasingen laten zich hierdoor eenvoudig realiseren.

    Inductieve minisensoren van Balluff zijn eenvoudig te installeren en zijn ook in compacte samenstellingen volledig integreerbaar. Dit resulteert in positiedetectie op plaatsen waar tot nu toe geen plaats was voor een sensor of nog compactere samenstellingen.

    Miniaturisering en slanke ontwerpen

    Balluff levert minisensoren met zeer kleine diameters van 3 mm, 4 mm en 5 mm. Met een behuizingslengte van slechts 6 mm zijn onze compacte minisensoren de kortste inductieve sensoren die op de markt beschikbaar zijn.

    De bijzonderheden

    • positiedetectie in ruwe omgevingen en in zeer krappe ruimtes
    • de meest compacte minisensoren op de markt: volledig integreerbaar
    • extreme versnellingen door gering gewicht
    • ongekend slank en ongeëvenaard kort
    • optimale prijs-kwaliteitsverhouding
    Inductieve minisensoren producten
    Inductieve minisensoren toepassingen

    Met inductieve minisensoren zijn extreem snelle versnellingen in Pick-and-Place-toepassingen mogelijk.

  • Opto-elektronische minisensoren

    Kleine onderdelen op een afstand tot 3 m nauwkeurig detecteren

    Opto-elektronische minisensoren van Balluff zijn de juiste keuze als kleine onderdelen in een krappe ruimte precies gedetecteerd moeten worden en hierbij grotere reikwijdtes van belang zijn. Ze werken namelijk uiterst betrouwbaar vanaf een afstand van minder dan een millimeter tot maximaal drie meter.

    Door de grote verscheidenheid aan varianten bieden zij voor alle toepassingen een oplossing en daarnaast ook een grote vrijheid in ontwerp.

    Geavanceerde lasertechniek, homogeen rood licht of innovatieve pinpoint-technologie staan garant voor een hoge procesnauwkeurigheid. Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking schakelen storende invloeden betrouwbaar uit.

    Bovendien zijn onze opto-elektronische minisensoren zeer eenvoudig in te zetten.

    De bijzonderheden

    • hoge reikwijdtes: tot 3 m
    • grote verscheidenheid aan varianten
    • hoge procesnauwkeurigheid
    • eenvoudig in te stellen
    Opto-elektronische minisensoren

    Op afstand kleine onderdelen heel nauwkeurig detecteren.

  • Capacitieve minisensoren

    Detecteert alle materialen onafhankelijk van externe invloeden en eigenschappen van een object

    Capacitieve minisensoren zijn de juiste keuze in moeilijke omgevingen waar stof, reflecties of kleur van het object het resultaat zouden kunnen beïnvloeden.

    Ze controleren uiterst nauwkeurig stapelhoogtes en detecteren vaste stoffen en vloeistoffen. En dat lukt zelfs door dikke reservoirwanden van glas en kunststof tot 4 mm heen of in rechtstreeks contact.

    Via een aparte sensorversterker kunnen capacitieve minisensoren eenvoudig op afstand afgesteld worden.

    Door het Teflon® sensoroppervlak zijn de sensoren bijzonder resistent. Dankzij de robuuste edelstalen behuizing is een toepassing zelfs onder moeilijke omstandigheden mogelijk.

    Door de platte ringvorm nemen ze bijzonder weinig plaats in en bieden ze een grote schakelafstand.

    De bijzonderheden

    • grote schakelafstand
    • voor moeilijke omstandigheden: Robuuste roestvast stalen behuizing
    • zeer robuust door actief oppervlak van Teflon®
    • geschikt voor alle materialen
    • eenvoudige afstelling op afstand door aparte sensorversterker
    • nauwkeurige meting door tot 4 mm dikke containerwanden heen of in rechtstreeks contact
    Capacitieve minisensoren

    Capacitieve minisensoren controleren objecten onafhankelijk van stof, reflecties en kleur.

  • Magneetveld sensoren voor pneumatiek cilinders

    Betrouwbare en slijtvaste positieherkenning aan alle pneumatische cilinders

    Balluff biedt optimale oplossingen voor de betrouwbare en slijtvaste positieherkenning voor korteslagcilinders en minigrijpers. Onze magneetveld sensoren zijn bijzonder kort en behoren tot de kleinste in zijn markt. Ze beschikken over een uiterst nauwkeurig schakelpunt waarbij de sensor zelfs bij zeer korte schakelwegen de hoogste precisie garandeert.

    Magneetveld sensoren verhogen de functionele betrouwbaarheid en verhogen de beschikbaarheid van de machine. Met slechts enkele types kunt u een breed programma afdekken.

    Deze beschikken over speciale uitvoeringen voor C- en T-groeven die ook van boven monteerbaar zijn.

    De bijzonderheden

    • betrouwbare en slijtvaste positieherkenning aan alle pneumatische cilinders
    • universeel gebruik met slechts enkele types
    • grote betrouwbaarheid en verhoogde beschikbaarheid van de machine
    • speciale, ook van boven monteerbare uitvoeringen voor C- en T-groeven
    Magnetische minicilindersensoren

    Magneetveld sensoren vergroten de betrouwbaarheid en verhogen de beschikbaarheid van de machines.

  • Ultrasone sensoren

    Universeel inzetbaar voor afstandsmeting en positiedetectie

    Onze kleine ultrasone sensoren in een blokvormige behuizing werken met een bijzonder hoge resolutie en overtuigen hierdoor met precisie.

    Voor lastige meettaken kunnen BUS R06K1..02/007 en BUS R06K1..02/015 bovendien met een bundelversmaller worden uitgerust. Hierdoor is het mogelijk om metingen in boorgaten en openingen met diameters groter dan 5 mm uit te voeren.

    De BUS R06K1..02/015 overtuigt met een korte responsietijd en hoge schakelfrequentie van 125 Hz. Doordoor is deze uitstekend geschikt om snelle processen betrouwbaar te detecteren.

    Ook is het gelijktijdige gebruik van maximaal tien sensoren op zeer kleine ruimte met onze ultrasone sensoren mogelijk.

    Dit is mogelijk omdat de serie een synchronisatie-ingang bezit. De grote verscheidenheid aan varianten met schakeluitgang of stroom- resp. spanningsanaloge uitgang in vijf bedrijfsbereiken biedt vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden.

    De bijzonderheden

    • hoge resolutie, grote nauwkeurigheid
    • meetbereik 20 mm…1 m
    • gelijktijdig gebruik mogelijk van maximaal tien sensoren op zeer kleine ruimte door synchronisatie-ingang
    • uitgebreide instelmogelijkheden
    • vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden
    Ultrasone minisensoren producten
    Ultrasone minisensoren

    Ultrasone minisensoren meten afstanden en detecteren posities snel en betrouwbaar.

  • Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem

    Absoluutwegmeetsysteem voor diverse meetlengtes tot 48 m

    Onnauwkeurigheid en tolerantieverschuivingen hebben een negatief effect op de productkwaliteit. Rechtstreeks metende systemen bieden hier uitkomst. Deze bepalen de actuele positie rechtstreeks bij de slede of de lader.

    Het magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1H van Balluff detecteert hoogdynamische toepassingen absoluut en nauwkeurig. Het werkt contactloos en is zodoende slijtvast. Externe factoren zoals vuil of temperatuur hebben hierop geen negatieve invloed.

    Door zijn ongeëvenaard kleine sensorkop is het systeem ideaal voor lineaire geleidingen, Pick-and-Place-toepassingen, aandrijvingsfeedback of trillingslassen.

    De bijzonderheden

    • Hoge systeemnauwkeurigheid en resolutie
    • in lengterichting of dwars op het meetlichaam monteerbaar
    • zeer klein ontwerp in robuuste metalen behuizing
    • contactloos en dus slijtvast
    • ongeëvenaard kleine sensorkop
    Magneetgecodeerde weg- en hoekmeetsystemen

    Het magneetgecodeerd lengtemeetsysteem BML-S1H van Balluff detecteert Pick-and-Place-toepassingen absoluut en nauwkeurig.

  • Industrial RFID voor transfersystemen

    Kleine componenten bieden een hoge dataveiligheid

    Voor transfersystemen is Industrial RFID BIS M beschikbaar. Zijn compacte componenten garanderen een hoge dataveiligheid. Ze zijn eenvoudig te monteren en hun datadragers zijn verzonken inbouwbaar.

    Compacte hoek-, kleine pil- en smalle datagegevensdrager bieden de gebruiker een grote flexibiliteit. Antennes met verzonken elektronica maken een toepassing onder bijzonder krappe omstandigheden mogelijk.

    De bijzonderheden

    • compacte datadragers
    • ongeëvenaard kleine antenneontwerpen voor bijzonder krappe omstandigheden
    • snelle datacommunicatie, hoge dataveiligheid
    • grote flexibiliteit
    Compacte componenten voor transfersystemen

    Industrial RFID-componenten garanderen een hoge dataveiligheid en eenvoudige montage in transfersystemen.

  • Veldbusverdeler en sensorhubs

    IO-Link garandeert een snelle en eenvoudige aansluiting

    Krappe componentopstellingen hebben behalve minisensoren een aansluittechniek in compacte en krachtige uitvoering nodig. Want alleen dan kan de constructievrijheid en de flexibiliteit van de minisensoren optimaal worden benut.

    Balluff biedt efficiënte en voordelige oplossingen in de vorm van minimasters, ruimtebesparende passieve verdelers en kleine ventieleilandstekkers in IO-Link-uitvoeringen.

    IO-Link reduceert de inspanningen en kosten die gepaard gaan met de bedrading, controle en hardware. Met eenvoudige, niet-afgeschermde en voordelige standaardleidingen kunt u minisensoren snel en kostenbesparend installeren. Door de IO-Link-aansluittechniek zijn minisensoren bovendien snel en veilig via de besturing geparametreerd.

    Continue diagnoses garanderen het veilige gebruik van uw installaties, omdat er op tijd onderhoud gepleegd kan worden.

    De bijzonderheden

    • efficiënt en voordelig
    • gereduceerde inspanningen en kosten die gepaard gaan met de bedrading, controle en hardware
    • snelle en kostenbesparende installatie van minisensoren
    • snelle en veilige parametrering via de besturing
    • veilig gebruik van de installatie door continue diagnoses
    Ruimtebesparende minimasters

    Veldbusverdelers en sensorhubs in IO-Link-uitvoeringen reduceren de inspanningen en kosten die gepaard gaan met de bedrading, controle en hardware.

  • Compacte inductieve koppelaars

    IO-Link-koppelaars voor snelle contactloze verbinding

    De inductieve IO-Link-koppelaar in compacte 40x40-behuizing van Balluff is ideaal voor de robotica. Deze combineert een vlotte gereedschapswisseling, slijtagevrijheid en grote flexibiliteit.

    Met inductieve koppelaars worden mechanische stekkercontacten overbodig, omdat ze deze signalen contactloos overdragen.

    Door de IO-Link-interface van de compacte inductieve koppelaar is de installatie zeer eenvoudig. Dit komt doordat IO-Link snel te bedraden is.

    De bijzonderheden

    • contactloze, absoluut betrouwbare signaaloverdracht
    • onderhoudsvrij, omdat er geen mechanische slijtage is
    • zeer goede signaalkwaliteit
    • vlotte gereedschapswisseling
    • zeer eenvoudige installatie door IO-Link-interface
    Compacte inductieve koppelaars

    De inductieve IO-Link-koppelaar combineert een vlotte gereedschapswisseling, slijtagevrijheid en grote flexibiliteit voor de robotica.