Mold-ID - Het zelfvoorzienende systeem
Mold-ID - Het zelfvoorzienende systeem

Automatische acquisitie van gereedschapsgegevens

Balluff's stand-alone Mold-ID systeem garandeert u conditie-gebaseerd onderhoud van de gereedschappen zonder de noodzaak van dure en foutgevoelige gereedschapsboeken.

Alle relevante gegevens zoals schotnummers, laatste onderhoud of gedetailleerde informatie worden automatisch opgeslagen op elke tool via RFID en kunnen op elk moment door u worden opgeroepen via RFID-handapparatuur.

Op deze manier minimaliseert u de stilstandtijden en ondersteunt u conditiegericht onderhoud. En een optimaal gebruik van de spuitgietmatrijzen is gegarandeerd. Het komt erop neer dat Mold ID de productiviteit van het systeem aanzienlijk kan verhogen.

Goed om te weten: Mold-ID is een zelfvoorzienend systeem. Dit betekent dat u alle machines individueel kunt aanpassen, ongeacht de locatie of fabrikant en de leeftijd van de machines.

uw voordelen

  • autonoom systeem, kan onafhankelijk van de fabrikant en de machine worden aangepast
  • Alle gegevens direct beschikbaar op de matrijs via RFID en mobiele uitlezing met een RFID-handheld
  • minder uitvaltijd door automatische documentatie van productiecycli
  • optimale matrijswisselingen, omdat nu conditie-gebaseerd onderhoud in plaats van preventief onderhoud
  • informatie over de tools die momenteel op de machines draaien door toegang tot de systemen via TCP/IP

Documenten

RFID zorgt voor transparantie in het gebruik van het gereedschap

Kunststoffen, rubber en banden