Voertuigidentificatie

Voertuigidentificatie

Voertuigidentificatie

De oplossing

De voertuigen voor het melktransport worden met RFID-tags uitgerust. Want zo kunnen alle stappen van het transport worden getraceerd: Van de laboratoriumtest voor de kwaliteitscontrole via het verpompen van de melk uit de voertuigtank in de opslagtank tot en met de reiniging van de voertuigtank. Het optimaliseert het transport en garandeert de betrouwbaarheid daarvan. Omdat de gegevens direct worden overgedragen, wordt bijvoorbeeld de tijd verkort, die het laboratorium nodig heeft om de controle te bevestigen. Informatie over de melkkwaliteit uit het laboratorium, de transporttijd van de melk en het reinigingsproces van de tanks zijn altijd oproepbaar.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • betrouwbare track-and-trace
  • geautomatiseerde logistiek
Voertuigidentificatie
Downloads
> Verpakking, levensmiddelen en dranken (PDF-bestand)
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.