Bewegingen van de machines in de cokesoven aansturen

Bewegingen van de machines in de cokesoven aansturen

Nauwkeurige aansturing bij hoge temperaturen

De oplossing

Extreem hoge temperaturen tot 100 °C zijn voor ons lengtemeetsysteem BTL, ingebouwd in de hydraulische cilinders, geen probleem. Het systeem stuurt alle bewegingenvan de machines in de cokesoven aan. Met de robuuste metalen behuizing in IP 67 en PTFE-kabels kan het lengtemeetsysteem zelfs bij temperaturen tot 200 °C worden gebruikt.

De bijzonderheden

  • bestand tegen hoge temperaturen voor gebruik in de ovenbatterij
  • metalen behuizing in IP 67
  • diverse interfaces
Bewegingen van de machines in de cokesoven aansturen
Downloads
Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.