Openingsposities van smeltovens controleren

Openingsposities van smeltovens controleren

Openingsposities van smeltovens controleren

De oplossing

Met onze hellingsensoren controleert u altijd betrouwbaar de afdekking van de smeltoven: zowel bij het vullen van de oven met ruw materiaal als ook bij het uit laten lopen van de smelt.

Met het contactloze absolute meetprincipe registreren de hellingsensoren de hoek van beweegbare machinedelen en waarborgen de correcte positie daarvan. De sensoren worden gekenmerkt door eenvoudige montage en hoge nauwkeurigheid. Met een analoog schakelapparaat kunt u extra schakelpunten instellen.

 

De bijzonderheden

  • Willekeurig te positioneren dankzij centreerfunctie (kalibratie)
  • Groot hoekbereik van ± 90°
  • Nauwkeurige regeling van het proces dankzij hoge nauwkeurigheid van 0,8°
  • Geschikt voor ruwe omstandigheden vanwege groot temperatuurbereik –20…+85 °C
Openingsposities van smeltovens controleren
Downloads
> Mobility - efficiëntie en kwaliteit tot seriegrootte 1 (PDF-bestand)
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.