Transparantie en flexibiliteit voor de elektromotorenmontage

Transparantie en flexibiliteit voor de elektromotorenmontage

Transparantie en flexibiliteit voor de elektromotorenmontage

De oplossing

Door de identificatie met RFID hebt u de montage van uw elektromotoren altijd in de hand. Want de contactloze technologie documenteert snel en betrouwbaar alle productiestappen. Dankzij Ethernet-communicatie is het systeem zeer flexibel.

En met ons all-in-one RFID-reader uiterst efficiënt. Daardoor spaart u een processor uit, omdat de robuuste lees-/schrijfkop direct via een Profinet- of Ethernet / IP-interface op het besturingsniveau kan worden aangesloten.

De bijzonderheden

  • Montage rechtstreeks op metaal dankzij robuuste zink-spuitgietbehuizing
  • Diagnose rechtstreeks op de installatie via rondom zichtbare LED's
  • Comfortabele toestandsbewaking op afstand, dankzij geïntegreerde webserver
  • Eenvoudige systeemuitbreiding met geïntegreerde 2 poorts ethernetswitch
Transparantie en flexibiliteit voor de elektromotorenmontage
Downloads
> Mobility - efficiëntie en kwaliteit tot seriegrootte 1 (PDF-bestand)
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.