Drukken bij het spuitgieten bewaken

Drukken bij het spuitgieten bewaken

Drukken bij het spuitgieten bewaken

De oplossing

Onze robuuste druksensoren zorgen voor de juiste druk van de hydraulische olie bij het spuitgieten. En dragen bijvoorbeeld zo bij aan de perfecte sluiting van de opspanplaten. In roestvrijstalen behuizing veilig beschermd, zorgen deze voor de betrouwbare drukbewaking in de hydraulische cilinder. En via IO-Link geven ze hun waarden door aan de besturing en zorgen voor een nauwkeurige bijstelling. Hiermee ondersteunen onze druksensoren een hoge productiekwaliteit.

De bijzonderheden

  • Flexibele montage met draaibare display- en aansluitbehuizing
  • Breed toepassingsgebied door uitgebreid temperatuurbereik tot 125 °C
  • Drukken tot 600 bar
  • procesgerichte installatie
Drukken bij het spuitgieten bewaken
Downloads
> Mobility - efficiëntie en kwaliteit tot seriegrootte 1 (PDF-bestand)
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.