Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage

Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage

Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage

De oplossing

Ons high-speed-RFID-systeem garandeert de traceerbaarheid van de goederen in bewerking binnen uw geautomatiseerde montage. Zo verwerkt de flexibele processor BIS V in combinatie met hogesnelheidsschrijf-/leeskoppen de grootste datahoeveelheden binnen enkele ogenblikken. Deze zijn tot 8-maal sneller dan de wereldwijde standaard ISO 15693, zodat u cyclustijden reduceert en hoeveelheden verhoogd. Daarbij kunt u rustig op het systeem vertrouwen. Want voor de kwaliteitsborging registreert het systeem het gehele productieproces en slaat alle gegevens op.

De bijzonderheden

  • Plaats voor alle informatie door ongeëvenaard grote opslagcapaciteit tot 128 kByte
  • Hoogste veiligheid dankzij decentraal gegevensbeheer
  • Transparant - alle gegevens in realtime beschikbaar
  • Flexibel - RFID en sensoren via geïntegreerde IO-Link-master combineerbaar
Betrouwbaar traceren van onderdelen in de productie en montage
Downloads
> Mobility - efficiëntie en kwaliteit tot seriegrootte 1 (PDF-bestand)
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.