Formaataanpassing – gelijkblijvende kwaliteit

Formaataanpassing – gelijkblijvende kwaliteit

Automatische identificatie van vormgereedschappen

De oplossing

Ook in de farmaceutische industrie geldt: voor een betrouwbare productie in moderne fabrieken moeten de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn. Daarbij zijn onze industriële RFID BIS-systemen met lees- en schrijffunctie uiterst behulpzaam. Met de BIS M-systemen van Balluff is een zeer snelle gegevensoverdracht mogelijk bij een grote lees-schrijfafstand. Door automatische identificatie bewaken ze probleemloos alle formaataanpassingen en zorgen ze daarmee voor procesveiligheid.

De bijzonderheden

  • eenvoudige bewaking van de formaataanpassing
  • robuust door contactloze werking
  • korte insteltijden door snelle gegevensoverdracht
  • grote lees-schrijfafstand, betrouwbare productie
Vormgereedschapsidentificatie in de verpakkingsindustrie
Download
Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.