Continue drukbewaking met IO-Link

Continue drukbewaking met IO-Link

Continue drukbewaking met IO-Link

Voor de perfecte plaatsluiting van de opspanplaten is de juiste druk nodig. Met een robuuste druksensor in een roestvrijstalen behuizing van Balluff kan de druk in de hydraulische cilinder betrouwbaar worden bewaakt. De druksensoren, die met IO-Link zijn uitgerust, geven hun waarden meteen door aan de besturing en zorgen zo voor een nauwkeurige bijstelling.

De bijzonderheden

  • uitgebreid temperatuurbereik tot 125 °C
  • tot 600 bar
  • procesgerichte installatie
Continue drukbewaking met IO-Link
Downloads
> Kunststoffen, rubber en banden
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.