Meting van de malvulling bij RTM (Resin Transfer Molding)

Meting van de malvulling bij RTM (Resin Transfer Molding)

Meting van de malvulling bij de RTM (Resin Transfer Molding)

Onze hogedruk- en temperatuurbestendige capacitieve sensoren controleren efficiënt of de holte volledig gevuld en de RTM afgesloten is. Ze bieden een grote mechanische stabiliteit, bijvoorbeeld voor lichte constructies en kunnen direct in het gereedschap worden geïntegreerd. Hun speciaal gepolijste oppervlak verhindert dat kunststoffen zoals composieten zich vasthechten.

De bijzonderheden

  • hogedrukbestendig tot 150 bar
  • temperatuurbestendig tot 180 °C
  • verzonken monteerbaar
Meting van de malvulling bij de RTM (Resin Transfer Molding)
Passende producten vinden
Downloads
> Kunststoffen, rubber en banden
Industrieteam
Hebt u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.