Positiedetectie met inductieve laagspanningssensoren

Positiedetectie met inductieve laagspanningssensoren

Betrouwbare detectie met NAMUR-sensoren

De oplossing

Met onze inductieve NAMUR-sensoren BES speelt u bij de waferverwerking op zeker: De sensor volgt namelijk de NAMUR-aanbevelingen en detecteert feilloos kabelbreuk en kortsluiting. Door het geringe stroomverbruik produceert deze sensor slechts weinig eigen warmte. Daarom kan de sensor probleemloos continu worden gebruikt.

De bijzonderheden

  • minimale warmteproductie door het geringe stroomverbruik
  • geschikt voor continu gebruik
  • detecteert feilloos kabelbreuk en kortsluiting
  • maten D4, D6,5, M5, M8 en 5x5
Betrouwbare detectie met NAMUR-sensoren bij de wafelverwerking
Download
Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.