Aanwezigheidscontrole van wafers

Aanwezigheidscontrole van wafers

Twee betrouwbare varianten voor de aanwezigheidscontrole

De oplossing – variant 1

Onze capacitieve sensoren BCS hebben een zeer compacte inbouwhoogte van 2,5 mm bij een diameter van 18 mm. Hierdoor kunnen ze perfect worden geïntegreerd. Een instelling op afstand is mogelijk door de aparte versterker.

De bijzonderheden

  • zeer compacte inbouwhoogte (2,5 mm, diameter 18 mm)
  • zeer flexibele, drieaderige aansluitkabel
  • schijf van roestvast staal, actief vlak van PTFE
  • eenvoudige instelling op afstand door externe versterker

De oplossing – variant 2

Onze opto-elektronische sensoren BOH hebben een extreem compacte inbouwhoogte van slechts 1,7 mm. Ze kunnen perfect worden geïntegreerd. En zijn via een aparte versterker eenvoudig nauwkeurig in te stellen.

De bijzonderheden

  • zeer compacte inbouwhoogte (2,5 mm, diameter 18 mm)
  • zeer flexibele, drieaderige aansluitkabel
  • roestvast stalen behuizing
  • infraroodlicht
  • vacuümbestendig
  • eenvoudige instelling op afstand door externe versterker
Aanwezigheidscontrole van wafers
Download
Industrieteam
Heeft u vragen of wilt u advies? Ons industrieteam helpt u graag verder.