Flexibele, zelfplakkende capacitieve sensorkop

Flexibele, zelfplakkende capacitieve sensorkop

Flexibele, zelfplakkende capacitieve sensorkop

Voor de continue niveaudetectie over een groot bereik

De zelfplakkende capacitieve sensorkop is geschikt voor de contactloze continue niveaudetectie aan containers of buisbuitenwanden via een grote detectiebereik. De sensorkop is flexibel en kan individueel op de gewenste lengte worden aangepast. Door zijn geïntegreerd kleefvlak kunt u hem zonder extra toebehoren uiterst makkelijk aan reservoirwanden aanbrengen.

Via de afzonderlijk verkrijgbare versterker is het mogelijk om niveaus zowel analoog of via IO-Link permanent te registreren. Daardoor kunt u met een sensor een minimale of maximale overschrijding van de waarde herkennen. Gelijktijdig biedt de sensor u de mogelijkheid om de niveaumeting over het gehele bereik uit te voeren.

De bijzonderheden

  • continu meten
  • contactloos
  • vrij in lengte aanpasbaar (min. 108 mm)
  • groot detectiebereik tot 850 mm
  • flexibel sensor-oppervlak
  • veelzijdige instelmogelijkheden via analoog-comfort- of IO-Link-versterker
Flexibele, zelfplakkende capacitieve sensorkop BCW