All-in-one-oplossing met Ethernet/IP-interface

All-in-one-oplossing met Ethernet/IP-interface

Zorgt voor de traceerbaarheid van alle gegevens

Veldbus-interface, processor en antenne in één compact apparaat

De all-in one-oplossing – met veldbus-interface, processor en antenne in één compact apparaat – zorgt voor de traceerbaarheid van alle gegevens. Bijvoorbeeld bij de montage van hoogwaardige goederen in de aggregaatbouw. Dit maakt transparantie en gericht foutenmanagement in het lopende proces mogelijk. Zo kunt u typische zwakke plekken vroegtijdig identificeren en tegenmaatregelen treffen. Dit geeft zekerheid bij de productie en maakt snelle correctieruns en vlugge aanpassing aan wisselende behoeften mogelijk. RFID registreert hierbij tot in detail elke processtap: alle gebruikte productieonderdelen, materialen en bedrijfsmiddelen met tijd, plaats en procesverloop.

Deze uitvoerings-, proces- en informatie over de oorsprong wordt automatisch gedocumenteerd en is in realtime beschikbaar op de gegevensdragers. Deze gegevens worden aan de BIS M-4006-reader en vandaar aan de besturing doorgegeven.

Die Besonderheiten

  • Tijd, ruimte en kosten besparen met directe Ethernet/IP-verbinding
  • Snelle ingebruikneming en korte stilstandtijd via status-LED's
  • Eenvoudige netwerkintegratie door geïntegreerde 2-poort-switch, ondersteunt RT en IRT
  • Montage rechtstreeks op metaal dankzij robuuste zink-spuitgietbehuizing
  • Voor ruwe industriële omgeving vanwege beschermingsklasse IP67
  • Diagnose en lezen/schrijven door geïntegreerde webserver