Inductieve sensor in blokbouwvorm

Inductieve sensor in blokbouwvorm

Inductieve sensor blokbouwvorm

Maakt voordelige oplossingen mogelijk

De nieuwe inductieve sensor in blokbouwvorm 40 is een voordelige, flexibel te monteren sensor voor talloze toepassingen in de verwerkingstechniek. De twee uitvoeringen met verschillende geplaatste actieve vlakken maken een flexibele montage mogelijk. U kunt kiezen uit een actief vlak aan de voorkant of aan de zijkant. Bovendien kunt u de sensor eenvoudig draaien om deze aan te passen aan uw individuele wensen.

Dankzij de compacte bouwvorm kan de sensor worden ingezet op plaatsen waar weinig ruimte is. Ook in omgevingen met veel stof en zelfs vocht. Want de sensor biedt beschermingsgraad IP67.

De sensor meet contactloos en zodoende slijtvrij tot een afstand van 20 mm. Bovendien waarborgt de nauwkeurig schakelende uitgang uiterste betrouwbaarheid voor elk positioneringsproces.

De bijzonderheden

  • schakelafstand 20 mm
  • flexibel te monteren dankzij verschillende uitvoeringen
  • ook te gebruiken in stoffige en vochtige omgevingen dankzij beschermingsgraad IP67
  • ruimtebesparend – in compacte bouwvorm