Industrial Camera

Industrial Camera

Industrial Camera

Krachtig industriesysteem met BVS-Cockpit en Industrial Controller

Met onze Industrial Camera's beschikt u over uitstekende beelden en een supersnelle beeldoverdracht. Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface BVS-Cockpit kan de Industrial Camera zonder specifieke kennis eenvoudig bediend en aan uw persoonlijke eisen aangepast worden. U kunt kiezen tussen kleur en zwart-wit en uit vier verschillende beeldresoluties. Dit geeft u veel flexibiliteit bij de montage. Waar u de compacte camera ook bevestigt, de hoge resolutie garandeert namelijk haarscherpe beelden en daardoor optimale controleresultaten.

Voor gebruik in combinatie met het BVS-Cockpit-systeem vereisen onze Industrial Camera's een SmartVision Controller. Hierop is de software geïntegreerd. Omdat meerdere camera's gelijktijdig verbinding kunnen maken met één controller, kunt u bovendien meervoudige controles uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een inspectie uit verschillende invalshoeken tegelijk uitvoeren. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van de inspectie maar is ook bijzonder efficiënt, omdat u verschillende query's eenvoudig op kunt lossen en de resultaten daarvan gelijktijdig via de Industrial Controller kunt verwerken.

De bijzonderheden

  • flexibel, toepassingsgericht gebruik van meerdere Industrial Camera's
  • optimale overdracht van beeldgegevens
  • Snelle gegevensverwerking
  • gestandaardiseerde procesinterfaces: TCP IP/UDP of Profinet
  • gestandaardiseerde gegevensinterfaces: GigE-Vision en USB3-Vision