IO-Link-hubs voor 8 analoge ingangssign.

IO-Link-hubs voor 8 analoge ingangssign.

IO-Link-hubs voor 8 analoge ingangssignalen

IO-Link-hub vormt analoge signalen om in IO-Link en bespaart daarbij kosten

In de meeste installaties en machines maken analoge signalen circa tien procent uit van de aanwezige data. De aansluiting en koppeling van analoge ingangssignalen heeft echter hoge kosten tot gevolg. Zo heeft de installatie afgeschermde kabels nodig en de besturing dure meerkanaals ingangsgroepen.

De IO-Link-hub is de oplossing. Want de hub digitaliseert de analoge ingangssignalen en geeft deze door aan de IO-Link-master.

> Productzoeker

De module garandeert maximale signaalvariantie. Op één module kunt u verschillende stroom-/spannings-interfaces configureren.

De IO-Link-hub is bedoeld voor maximaal acht analoge ingangssignalen. In installaties met analoge waarden gebruikt u zo een aanmerkelijk kostenbesparingspotentieel.

 

De bijzonderheden

  • Maximale schakelvariatie: elke poort als ingang van een spannings-/stroomsignaal, Pt-sensor of thermo-element configureerbaar
  • Grote flexibiliteit: verschillende stroom-/spanningsinterfaces tegelijkertijd gebruikt
  • Veelzijdig toepasbaar: instelbare resolutie
  • Voor ruwe omgevingsomstandigheden, dankzij hoge beschermingsklasse