IO-Link IP20 en IP67 voedingen

IO-Link IP20 en IP67 voedingen

IO-Link-voedingeenheden in IP20 en IP67

Met Condition Monitoring

Heartbeat®-functie: permanente bewaking van de slijtagefactoren

Voedingseenheden zijn een essentiële factor voor de betrouwbare werking van machines en installaties. De nieuwe Heartbeat®-voedingseenheden ondersteunen de gebruiker door de voortdurende bewaking en weergave van last en belasting (stresslevel).

> Productzoeker

Loadlevel geeft de stroombelasting aan de uitgang weer. Als de belasting toeneemt, kan dit op een probleem in de installatie wijzen – als bijv. een motor te veel kracht nodig heeft om een gecorrodeerd lager te bewegen. Bovendien geven de voedingseenheden met de Lifetime-functie een indicatie van de resterende levensduur weer. Onverwachte uitval en productieonderbrekingen zijn dus verleden tijd.

Wat IO-Link inhoudt

Via de IO-Link-interface kunnen alle essentiële parameters worden uitgelezen en aan de besturing worden overgedragen. Deze kunnen in het bovenliggende diagnosesysteem worden geëvalueerd. Dit garandeert de voortdurende diagnose op een centrale plaats. De IO-Link-aansluiting vindt plaats via het beproefde M12-stekkerverbindingsstuk of via veerklemmen.

Voordelen

  • Informatie over de Heartbeat®-voedingseenheid via IO-Link
  • Procesgegevens: bijv. uitgangsspanning, uitgangsstroom
  • Heartbeat®-parameters
  • Alarmmeldingen: bijv. overbelasting, oververhitting
  • Diagnose-informatie: bijv. ingangsspanning, huidig stresslevel, bedrijfsduur

IO-Link-voedingeenheden van Balluff zijn beschikbaar in IP20 en IP67.

Toepassing
IO-Link-voedingeenheden in IP20: energiebesparend

Als het aankomt op een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening, zijn de nieuwe varianten in IP20 ideaal. Door hun zeer goede rendement werken deze voedingseenheden energiebesparend. Daardoor kon het vermogensverlies tot een minimum worden gereduceerd en de behuizing van de voedingseenheden aanzienlijk worden verkleind. De 20-A-uitvoering is bijvoorbeeld meer dan 50% kleiner dan een conventionele voedingseenheid. Dit bespaart ruimte in de schakelkast.

Een uitbreiding met de optioneel verkrijgbare IO-Link-adapter bespaart bovendien energie en dus geld. Want met IO-Link kan de uitgangsspanning worden in- en uitgeschakeld als een deel van de installatie niet hoeft te worden gebruikt. Daardoor kunnen energiebesparingsconcepten concreet worden geïmplementeerd.

IO-Link-voedingeenheden in IP67 voor de decentrale, installatie zonder schakelkast

Balluff-voedingseenheden met beschermingsklasse IP67 zijn uitstekend geschikt voor de decentrale installatie zonder schakelkast. Want ze kunnen direct en onder zware omstandigheden worden ingezet. Dankzij IO-Link is de inbouw ook op slecht toegankelijke plaatsen mogelijk. De bewaking vindt met IO-Link comfortabel via het bedieningspaneel plaats.

Voedingseenheden BAE00LJ
IO-Link
Voedingseenheden BAE00TJ